FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G-I.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100G-I.

HW 02311KNU-I Compatibile 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)

#99723
#99723

Semtech EML BOX ≤4W Duplex LC SMF Industriale

1.339,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR4-100G-I
86 Venduti
11 Recensioni
12 Domande
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
2 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
HW 02311KNU-I Compatibile 100GBASE-LR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Industriale, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

HW QSFP-100G-LR4-I Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 e IEEE 802.3bm CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come telecomunicazioni, applicazioni per service provider e anche reti wireless 5G, adatte sia per installazioni all'aperto che al chiuso.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ILR4-100G a QSFP-LR4-100G-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
HW Compatibile
02311KNU-I
Nome del Venditore
FS
Fattore perm
QSFP28
Velocità Massima dei Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC Duplex
Tipo di Cavo
SMF
Tipo di Trasmettitore
LAN WDM EML
Tipo di Ricevitore
PIN
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Potenza TX
-4.3~4.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-10.6dBm
Bilancio di potenza
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.5dBm
Consumo di Energia
≤4W
Rapporto di Estinzione
>4dB
Modulazione permat
NRZ
CDR (Orologio e Recupero Dati)
TX & RX CDR Incorporato
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Host FEC
Supportato
EMC (Compatibilità Elettromagnetica)
Supportato
Rapporto di Errore di Bit (BER)
1E-12 (senza FEC)
Penalità di Dispersione di Trasmissione
2.2dB
Protocolli
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA Compatibile
Applicazione
100GBASE Ethernet, Telecom, Rete Wireless 5G
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Dai un'occhiata al nostro programma di test delle ottiche e vedi cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
10km (con Ospite FEC)
10km (con Ospite FEC)
10km (con Ospite FEC)
10km (con Ospite FEC)
10km (con Ospite FEC)
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettitore
4x LAN WDM EML
4x LAN WDM EML
DML CWDM
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
Imballaggio COB (Chip on board)
Imballaggio COB (Chip on board)
Imballaggio COB (Chip on board)
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Broadcom Chip
Semtech Chip
Intervallo di Temperatura
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)Specifiche (2)Applicazione (1)Connettori (1)Customization (1)FEC (1)Tempi di Consegna (1)OTU4 (1)Parametro (1)Politica (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
11
0
0
0
0

B***o

Norway

March 31, 2022
5.0
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***z

Switzerland

November 06, 2020
5.0
Colis bien emballé, bon produit conforme à la description, tout est bien.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

E***s

France

October 18, 2020
5.0
Emballage soigné pour bien protéger les modules. Livraison à temps et bon service avant et après-vente.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente