100GBASE-LR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 e IEEE 802.3bm CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come telecomunicazioni, applicazioni per service provider e anche reti wireless 5G, adatte sia per installazioni all'aperto che al chiuso.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ILR4-100G a QSFP-LR4-100G-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per Switch FS (Industriale)
#99721
#99721
1.339,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR4-100G-I
42 Venduti
11 Recensioni
12 Domande
Transceiver Types:
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
100GBASE-LR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Industriale, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
FS Genuine
QSFP-LR4-100G-I
Nome del Venditore
FS
Fattore perm
QSFP28
Velocità Massima dei Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC Duplex
Tipo di Cavo
SMF
Tipo di Trasmettitore
LAN WDM EML
Tipo di Ricevitore
PIN
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Potenza TX
-4.3~4.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-10.6dBm
Bilancio di potenza
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.5dBm
Consumo di Energia
≤4W
Rapporto di Estinzione
>4dB
Modulazione permat
NRZ
CDR (Orologio e Recupero Dati)
TX & RX CDR Incorporato
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Host FEC
Supportato
EMC (Compatibilità Elettromagnetica)
Supportato
Rapporto di Errore di Bit (BER)
1E-12 (senza FEC)
Penalità di Dispersione di Trasmissione
2.2dB
Protocolli
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA Compatibile
Applicazione
100GBASE Ethernet, Telecom, Rete Wireless 5G
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test di Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km (con Ospite FEC) | 10km (con Ospite FEC) | 10km (con Ospite FEC) | 10km (con Ospite FEC) | 10km (con Ospite FEC) |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio COB (Chip on board) | Imballaggio COB (Chip on board) | Imballaggio COB (Chip on board) |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip |
Intervallo di Temperatura | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)Specifiche (2)Applicazione (1)Connettori (1)Customization (1)FEC (1)Tempi di Consegna (1)OTU4 (1)Parametro (1)Politica (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
11
0
0
0
0
B***o
Norway
March 31, 2022
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
Thanks for good service and fast handling.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***z
Switzerland
November 06, 2020
Colis bien emballé, bon produit conforme à la description, tout est bien.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***s
France
October 18, 2020
Emballage soigné pour bien protéger les modules. Livraison à temps et bon service avant et après-vente.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente