FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FHOM-202.
Questa immagine riguarda FHOM-202.
Questa immagine riguarda FHOM-202.
Questa immagine riguarda FHOM-202.
Questa immagine riguarda FHOM-202.
Questa immagine riguarda FHOM-202.
Questa immagine riguarda FHOM-202.
Questa immagine riguarda FHOM-202.
Questa immagine riguarda FHOM-202.
Questa immagine riguarda FHOM-202.
Questa immagine riguarda FHOM-202.
Questa immagine riguarda FHOM-202.
Questa immagine riguarda FHOM-202.
Questa immagine riguarda FHOM-202.
Questa immagine riguarda FHOM-202.
Questa immagine riguarda FHOM-202.

FHOM-202 Misuratore di potenza ottica + Localizzatore guasti visivo con 2.5mm Connettore Universale

#97573
#97573

2.5mm Connettore universale 850-1625nm

54,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: FHOM-202
936 Venduti
6 Recensioni
4 Domande
10 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

FHOM-202 misuratore di potenza ottica + Localizzatore guasti visivo

FHOM-202 multi- misuratore ottico portatile è un'unità integrata di misuratore di potenza ottica e localizzatore di guasti visivi di dimensioni compatte e leggero. Permette di eseguire misurazioni visivi di potenza ottica, delle perdite e permette inoltre di rintracciare i guasti delle fibre

viene utilizzato principalmente nelle reti FTTx e nel testare reti in fibra. Questo tester può eseguire test a circuito chiuso e può anche funzionare individualmente.

Specifiche
OPM Measurement Range
-70 to 6dBm
OPM Calibrated Wavelengths
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
OPM Resolution
0.01dB
OPM Accuracy
SM ±0.2dB
MM ±0.6dB
Linearity
±0.2dB
VFL Output
1mW
OPM Connettore
2.5mm Universal
VFL Connettore
2.5mm Universal
Cable Type
MMF & SMF
Auto-off Function
Supported
Power Supply
2x AA Batteries (Not included)
Relative Humidity
<90% (non-condensing)
Operating Temperature
-10 to 50°C (14 to 122°F)
Storage Temperature
-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Dimensions
4.1''x2''x1.3'' (105x52x34mm)
Weight
100g
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
FHOM-202 Multi-misuratore ottico

Supporta sia misurazioni di potenza ottica assoluta che misurazioni di perdita relativa

Dopo 10 minuti di inattivita’, il dispositivo si spegnerà automaticamente

Integra il misuratore di potenza e il localizzatore guasti in un unico dispositivo, tramite la funzione due in uno

Alta precisione

Utilizzando una tecnologia di misurazione avanzata, accurata per 0.01dB

Eccellente head laser

Alta concentrazione di fibre e poca divergenza, penetrano facilmente attraverso la fibra.

Connettore ottico universale

Il connettore universale da 2,5 mm consente una facile connessione a SC, ST e FC connettori.

Design del prodotto intuitivo e comodo

Il design semplice e chiaro dei pulsanti semplifica le operazioni. Con la luce a LED, è in grado di emettere luce continua o SOS a codice per la tua comodità.

Sull'importanza dei test reali

Il multi-misuratore ottico FHOM-202 elimina l'inconveniente di dover trasportare 2 strumenti sul luogo del test. Adotta una singola interfaccia di implementazione della misurazione della potenza e della tecnologia di ricerca della barriera visiva, ampiamente utilizzata nelle reti FTTx e nel testare reti in fibra ottica.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Adapter Type (2)Matching Product (1)Parameter (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
6
0
0
0
0

M***i

Italy

August 11, 2022
5.0
molto comodo per testare le fibre. con l'adattatnore può essere utilizzato con tutti i connettori .ottimo prezzo
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***n

Canada

December 15, 2021
5.0
Accurate, small in size, multifunctional and crystal clear display.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

v***n

Netherlands

October 27, 2021
5.0
Werkt prima, had dit eerder moeten hebben.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente