In quanto avanzato misuratore di potenza specifico per PON del settore, il misuratore di potenza PON FOPM-205 è specificamente progettato per i sistemi FTTH e FTTP. È in grado di misurare tutti e tre i segnali (1310nm, 1490nm e 1550nm) che trasportano voice, dati e video, le cosiddette applicazioni ‘triple play’ su un'unica fibra. È uno strumento essenziale e ideale per la realizzazione e la manutenzione dei progetti PON.
![FOPM-205 PON Misuratore di Potenza Ottica Questa immagine riguarda FOPM-205.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220819112739wh9ifa.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FOPM-205 PON Misuratore di Potenza Ottica Questa immagine riguarda FOPM-205.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220819112739wh9ifa.jpg)
![FOPM-205 PON Misuratore di Potenza Ottica Questa immagine riguarda FOPM-205.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97492.D.jpeg)
![FOPM-205 PON Misuratore di Potenza Ottica Questa immagine riguarda FOPM-205.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97492.E.jpeg)
![FOPM-205 PON Misuratore di Potenza Ottica Questa immagine riguarda FOPM-205.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97492.F.jpeg)
![FOPM-205 PON Misuratore di Potenza Ottica Questa immagine riguarda FOPM-205.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97492.G.jpeg)
![FOPM-205 PON Misuratore di Potenza Ottica Questa immagine riguarda FOPM-205.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97492.H.jpeg)
![FOPM-205 PON Misuratore di Potenza Ottica Questa immagine riguarda FOPM-205.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220819112739l33xuf.jpg)
FOPM-205 PON Misuratore di Potenza Ottica
FOPM-205 PON misuratore di potenza ottica
Fornisce misurazioni simultanee a tutte e tre le lunghezze d'onda su una fibra (1310nm, 1490nm, 1550nm)
Indicatori di approvazione, errore e avviso per una facile visualizzazione delle condizioni del segnale
Offre test di attivazione del servizio per misurare tutti i segnali PON e garantire l'ottimizzazione dell'affidabilità della rete
Alta precisione
Display LCD TFT ad alta risoluzione.
Porta Tipo-C
Carica e trasferimento dati tramite questa interfaccia.
Custodia Protettiva
Proteggere il misuratore di potenza da danni dovuti a cadute, urti e usura.
Il design semplice e chiaro dei pulsanti semplifica le operazioni. Interfaccia facile da usare con ampio display TFT a colori per una facile visibilità e indicatori LCD.
Il misuratore di potenza FOPM-205 PON è stato progettato specificamente per soddisfare la rapida crescita del mercato FTTx con le tecnologie PON (adatte alle applicazioni APON, BPON, EPON e GPON).
D***z
France
Q***s
United States
P***o
United States