FOPM-201 misuratore di potenza ottica portatile è un tester in fibra ottica con aspetto migliorato e design umanizzato, utilizzato principalmente nelle reti FTTx e per testare reti in fibra ottica. Ha una vasta gamma di misurazioni di potenza e alta precisione e può essere utilizzato per la misurazione della potenza ottica assoluta e la misurazione della perdita relativa. Quando combinato con una sorgente luminosa, lo strumento viene chiamato Optical Loss Test Set, o OLTS (Set per test della perdita ottica), generalmente utilizzato per misurare la potenza ottica e la perdita ottica end-to-end.
![FOPM-201 Misuratore di Potenza Ottica Portatile (-70~+10dBm) con 2.5mm Connettore FC/SC/ST Questa immagine riguarda FOPM-201.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/97488.main.jpeg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FOPM-201 Misuratore di Potenza Ottica Portatile (-70~+10dBm) con 2.5mm Connettore FC/SC/ST Questa immagine riguarda FOPM-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97488.main.jpeg)
![FOPM-201 Misuratore di Potenza Ottica Portatile (-70~+10dBm) con 2.5mm Connettore FC/SC/ST Questa immagine riguarda FOPM-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97488.C.jpeg)
![FOPM-201 Misuratore di Potenza Ottica Portatile (-70~+10dBm) con 2.5mm Connettore FC/SC/ST Questa immagine riguarda FOPM-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97488.D.jpeg)
![FOPM-201 Misuratore di Potenza Ottica Portatile (-70~+10dBm) con 2.5mm Connettore FC/SC/ST Questa immagine riguarda FOPM-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97488.F.jpeg)
![FOPM-201 Misuratore di Potenza Ottica Portatile (-70~+10dBm) con 2.5mm Connettore FC/SC/ST Questa immagine riguarda FOPM-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97488.G.jpg)
![FOPM-201 Misuratore di Potenza Ottica Portatile (-70~+10dBm) con 2.5mm Connettore FC/SC/ST Questa immagine riguarda FOPM-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97488.H.jpeg)
![FOPM-201 Misuratore di Potenza Ottica Portatile (-70~+10dBm) con 2.5mm Connettore FC/SC/ST Questa immagine riguarda FOPM-201.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97488.I.jpeg)
FOPM-201 Misuratore di Potenza Ottica Portatile (-70~+10dBm) con 2.5mm Connettore FC/SC/ST
FOPM-201 misuratore di potenza ottica portatile
Supporta sia misurazioni di potenza ottica assoluta che misurazioni di perdita relativa
Dopo 10 minuti di inattivita’, il dispositivo si spegnerà automaticamente
Integra il misuratore di potenza portatile ottica e intelligente in un'unica unità
Alta precisione
Utilizzando una tecnologia di misurazione avanzata, accurata per 0,01dB
Design pulsante antipolvere
I pulsanti a membrana lo rendono più resistente e più facile da riporre.
Custodia protettiva
Protegge il misuratore di potenza da danni causati da cadute, urti e usura.
Il design semplice e chiaro dei pulsanti semplifica le operazioni. Con il display LCD retroilluminato, supporta il funzionamento di notte o in momenti di luminosità bassa.
Adattatori FC, SC, ST da 2,5 mm inclusi, può essere collegato direttamente ai connettori FC, SC, ST. Se è necessario collegare la porta LC, è possibile realizzare la connessione con l'aiuto di un adattatore FC maschio a LC femmina.
FOPM-201 misuratore di potenza ottica è un tester portatile che può essere trasportato sul campo senza essere ingombrante o diventare un’aggiunta al tuo già pesante carico di strumenti e attrezzature. L’uso combinato con la sorgente di luce ottica FOLS-201 o FOLS-202, offre una soluzione di test rapida e accurata su fibre monomodali e multimodali.
J***n
United States
t***r
United States
D***z
France