Il Dell 407-BBWK-I Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput 25GBase-SR fino a 100m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per l'Ethernet 25G, i data center e le reti wireless 5G, ed è adatto sia per le distribuzioni all'aperto che al chiuso. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
Dell 407-BBWK-I Compatibile 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m Industriale DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
#97243
#97243
68,32 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25GSR-85-I
555 Venduti
29 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 31 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell 407-BBWK-I Compatibile 25GBASE-SR SFP28 Modulo Transceiver Ottico Industriale per Data Center e Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifiche
Dell Compatibile
407-BBWK-I
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
100m@OM4/70m@OM3
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.9~1.9dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-6dBm
Powerbudget
-1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo di Energia
<1W
Rapporto di Estinzione
>2dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX e RX CDR Integrato
Funzione FEC
Support RS-FEC, FC-FEC
Protocolli
IEEE 802.3by, SFF-8472, SFF-8432, SFP28 MSA, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni
Dimensione del Nucleo
50/125 µm
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio COB
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Aggiornare la Rete un Sito alla Volta
Aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura 100G, continuando a collegarlo ai siti 25G esistenti.
Collegare Nuovi Siti 100G a Siti Legacy 25G
Sfruttare Appieno la Larghezza di Banda delle Porte 100G
Riutilizzo dell'Ottica 25G nelle Nuove Porte 100G
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)4x25G Breakout (1)Ambiente di Applicazione (1)Tipo di Cavo (1)Serie Dell Broadcom (1)FS Box (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
27
2
0
0
0
H***s
United States
November 08, 2023
The SFP28-25GSR-85-I modules worked seamlessly with our existing switches and routers, with no recognition or performance issues.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***s
Poland
November 01, 2023
In terms of logistics, the goods are tightly packaged to protect the optical modules from damage during transportation.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***s
France
October 17, 2023
What I appreciate most is the ease of installation and Plug and Play function of this module. As soon as I received the goods, I immediately installed it on our network equipment and started running smoothly without special configuration.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente