Il transceiver QSFP28 50GBASE Generico Compatibile supporta fino a 10km di lunghezza di collegamento su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE P802.3. Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) permette l'accesso ai parametri operativi in tempo reale tramite l'interfaccia I2C. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE P802.3 ed è adatto per applicazioni 50GBASE Ethernet, 5G Network Mid/Backhaul.
![Generico Compatibile 50GBASE-BX QSFP28 PAM4 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda QSFP28-50G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/97240.B.jpeg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile 50GBASE-BX QSFP28 PAM4 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda QSFP28-50G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97240.B.jpeg)
![Generico Compatibile 50GBASE-BX QSFP28 PAM4 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda QSFP28-50G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97240.C.jpeg)
![Generico Compatibile 50GBASE-BX QSFP28 PAM4 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda QSFP28-50G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97240.D.jpeg)
![Generico Compatibile 50GBASE-BX QSFP28 PAM4 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda QSFP28-50G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97240.E.jpeg)
![Generico Compatibile 50GBASE-BX QSFP28 PAM4 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda QSFP28-50G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/97240.F.jpeg)
Generico Compatibile 50GBASE-BX QSFP28 PAM4 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#97240
#97240
1.339,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP28-50G-BX
19 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
9 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 50GBASE QSFP28 PAM4 Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP28-50G-BX
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
53.125Gbps
Lunghezza d'Onda
1331nm-TX/1271nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC Simplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
LAN-WDM
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4.5~4.2dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-10.8dBm
Power Budget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
5.2dBm
Consumo di Energia
<3.5W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test di Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Fornire Connettività 5G Veloce con 50G QSFP28
Un'architettura di rete 5G può beneficiare dell'uso di 50G QSFP28 per il midhaul e il backhaul, che soddisfa le esigenze di elevata larghezza di banda e bassi costi di trasporto 5G.
Chip Broadcom
Trasmissione Stabile
<3.5W
Minore Consumo di Energia
50Gbps
Trasmissione ad Alta Velocità
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
S***o
United States
February 13, 2020
Delivery was on time. They did what they were supposed to do. I have run these modules on several switches of various brands. They were all right without any issues, each working like a charm. Worth 5 stars.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0G***k
United States
January 12, 2020
I replaced a new series of network devices and needed new modules to maintain a stable 50 gigabit link. I used a pair of these BD units and they work flawlessly. Don't seem to get hot or anything like that. Zero problems. I would buy again when I have that need.
Acquisto verificato
Utile 14
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente