Il transceiver SFP-25G-LR-I compatibile SFP28 di Arista Networks offre un throughput di 25GBase-LR fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, data center e rete wireless 5G. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato singolarmente in switch mirati ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
![Arista Networks SFP-25G-LR-I Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221007113153i3b7xd.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Arista Networks SFP-25G-LR-I Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/images/20231220155604xhr6a6.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-LR-I Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007113153i3b7xd.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-LR-I Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007113153sowv2n.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-LR-I Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007104245jsrdtt.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-LR-I Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007113153wqucwq.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-LR-I Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless Questa immagine riguarda SFP28-25GLR-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221007104245c13e53.jpg)
Arista Networks SFP-25G-LR-I Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
#97208
#97208
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25GLR-31-I
66 Venduti
62 Recensioni
12 Domande
Transceiver Models:
73 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 lug., 2024
426 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo Transceiver Ottico SFP-25G-LR-I Compatibile 25GBASE-LR SFP28 di Arista Networks per Data Center e Front-haul Wireless 5G (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Arista-Networks Compatibile
SFP-25G-LR-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB 1310nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4~2dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Powerbudget
8dB
Sovraccarico del Ricevitore
2dBm
Consumo di Energia
≤1.2W
Rapporto di Estinzione
2.7dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX e RX CDR Integrato
Funzione FEC
Non Supportato
Protocolli
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Garanzia
5 Anni
Dimensione del Nucleo
G.652
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230608160044qj5q67.jpg)
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230804174819pwtn13.png)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
1310nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER≤5E-5
Test di Temperatura
-40~85°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)Domanda senza risposta (1)Attenuatore Abbinato (2)CDR (1)FS Box (1)Matching Cavi (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
62
0
0
0
0
N***a
United States
October 09, 2023
It’s not my first time dealing with this company but i’m just satisfied as usual.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***a
United States
October 09, 2023
It’s not my first time dealing with this company but i’m just satisfied as usual.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***a
United States
October 09, 2023
It’s not my first time dealing with this company but i’m just satisfied as usual.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente