SFP28 ricetrasmettitore fornisce un throughput di 25GBase-BX fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1330nm-TX/1270nm-RX tramite un connettore LC simplex. l'unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro ricetrasmettitore o dispositivo di rete con complementari lunghezze d'onda. Fornisce l'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per 25G Ethernet, telecom, data center e 5G Network Fronthaul, adatto sia per installazione esterni che interni. È completamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI e eCPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 25GBASE-BX SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
#96810
#96810
120,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
9 Venduti
5 Recensioni
5 Domande
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
3 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
97 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
25GBASE-BX10-D SFP28 Modulo Ricetrasmettitore Ottico per Data Center e Telecomunicazioni (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, Industrial, DOM)
Specifiche
Numero
SFP28-25G-BX-I
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distanza Massima di Cavo
10km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB BiDi
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-13dBm
Bilancio di Potenza
11dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.5dBm
Consumo d'Energia
1.2W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Supportato
Protocolli
MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Marche Compatibili Personalizzate
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, l'immagazzinamento e la distribuzione.
Seleziona i Tipi di Etichette
Etichette Colorate in Bianco e Nero o Neutre
Compilare i Dettagli dell'Etichetta
Logo del Marchio, P/N, S/N, Nome del Fornitore
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
0
0
0
0
O***s
United States
September 20, 2022
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0B***y
Netherlands
July 08, 2022
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0A***y
Australia
June 27, 2022
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente