Questo Juniper Networks SFP28-25G-BX-I Compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-BX throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) using una lunghezza d'onda di 1330nm-TX/1270nm-RX tramite un connettore LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o apparecchio di rete di lunghezza d'onda complementare. Fornisce 25GBASE Ethernet opzione di connettività per 25G Ethernet, telecom, data center e 5G Network Fronthaul, adatto sia per distribuzioni all'aperto che al chiuso. È completamente compatibile con lo standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
Juniper Networks SFP28-25G-BX-I Compatibile 25GBASE-BX10-D SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Industriale DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
#96796
#96796
120,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
113 Venduti
5 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
3 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
97 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks SFP28-25G-BX-I Compatibile 25GBASE-BX10-D SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, Industriale, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatible
SFP28-25G-BX-I
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Max Cable Distanza
10km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB BiDi
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4~2.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Bilancio di Potenza
8dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.5dBm
Consumo d'Energia
<1.2W
Rapporto di Estinzione
3dB
DDM/DOM
Supportato
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not Supportato
Protocolli
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Matching Cavi (2)CDR (1)FS Box (1)Link Upgrade (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
0
0
0
0
O***s
United States
September 20, 2022
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0B***y
Netherlands
July 08, 2022
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0A***y
Australia
June 27, 2022
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente