FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
01:10
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR4-400G.

Personalizzato 400GBASE-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#95761
#95761

Inphi 7nm DSP EML ≤ 9W Duplex LC SMF

974,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-LR4-400G
0 Venduto
3 Recensioni
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 31 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni

Modulo Transceiver DOM personalizzato 400GBASE-LR4 QSFP-DD 1310nm 10km (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Il modulo 400GBASE-LR4 supporta collegamenti di lunghezza fino a 10 km su una coppia standard di fibra monomodale (SMF) G.652 con connettori LC duplex. È conforme al protocollo IEEE 802.3bs e allo standard 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. Il segnale 400 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro lunghezze d'onda ottiche a griglia CWDM. Il multiplexing e il demultiplexing delle quattro lunghezze d'onda sono gestiti all'interno del dispositivo.


Nota: Il P/N FS è cambiato da QDD-LR4-400G a QDD-LR4-400G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero di parte
QDD-LR4-400G
Nome del venditore
FS
Fattore di forma
QSFP-DD
Velocità massima dei dati
400Gbps
Lunghezza d'onda
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distanza massima del cavo
10km
Connettore
Duplex LC (UPC)
Media
SMF
Tipo di trasmettitore
CWDM EML
Tipo di ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.8~4.0dBm
Sensibilità del ricevitore
<-9.1dBm
Bilancio di potenza
6.3dB
Sovraccarico del ricevitore
4.0dBm
Consumo di energia
≤8W
Rapporto di estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di temperatura commerciale
Da 0 a 70°C (da 32 a 158°F)
DSP
TX and RX
FEC integrato
No
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garanzia
5 anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Personalizzazione del Transceiver per una Piena Compatibilità
Configurazione con FS BOX o scheda di codifica e test nell'ambiente di commutazione desiderato per un'interoperabilità ad alte prestazioni.
Marchi Compatibli Personalizzati
100% Testato nei Dispositivi Host
Online Etichette Personalizzate su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, l'immagazzinamento e l'utilizzo..
Selezionare i Tipi di Etichetta
Etichette Colorate in Bianco e Nero o Neutre
Compilare i Dettagli dell'Etichetta
Logo del Marchio, P/N, S/N, Mome del Fornitore
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Strict Controllo Qualità
Garantire prodotti di alta qualità con impianti di prova all'avanguardia.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto di un team di ingegneri professionisti.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

B***l

United States

September 07, 2020
5.0
Needed several 400G modules for running an 8km link. When plugged them into my Arista switch, they could be well-matched and were immediately picked up by my switch. No transmission problems and the signal loss was quite low for our link. Worth to buy.
Acquisto verificato
Utile 20
Commento 0

K***l

Martinique

June 12, 2020
5.0
I bought these 400G modules for running a 9km network link. For such a distance, they deal great with it. The speeds are satisfying. Signal loss is quite low. The whole system is pretty stable overall. We haven't found any problems so far.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0

L***s

Switzerland

December 27, 2019
5.0
I had used FS optical modules for several years, with no quality problems. So when our team needed test modules for our first 400G switches, I placed the order without hesitation. The QSFP-DD transceiver arrived quickly with a solid package. Now, the test is going on.
Acquisto verificato
Utile 20
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente