FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
00:59
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.
Questa immagine riguarda QDD-LR8-400G.

Generico Compatibile 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#95760
#95760

Inphi 16nm DSP Melco EML BOX ≤ 14W Duplex LC SMF

4.876,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-LR8-400G
100 Venduti
6 Recensioni
9 Domande
11 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
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
Generico Compatibile 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Il modulo 400GBASE-LR8 supporta lunghezze di collegamento fino a 10 km su una coppia standard di fibra monomodale G.652 (SMF) con connettori LC duplex. È conforme al protocollo IEEE 802.3bs e allo standard 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. Il segnale 400 Gigabit Ethernet è trasportato su otto lunghezze d'onda. Il multiplexing e il demultiplexing delle otto lunghezze d'onda sono gestiti all'interno del dispositivo.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QDD-LR8-400G a QDD-LR8-400G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero di Parte
QDD-LR8-400G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
425Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC Duplex (UPC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
LWDM EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.8~5.3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-9.1dBm
Power Budget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
5.3dBm
Consumo di Energia
<14W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX e RX
FEC Integrato
No
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Prestazioni e qualità leader per 400G
Built-in Inphi DSP Chip, Il QSFP-DD offre alta velocità e basso consumo nei 400G collegamenti.
Inphi DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Elevata Larghezza di Banda
Testata su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'onda centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate)
Distanza del cavo (max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consumo di energia
≤14W
≤14W
≤12W
≤10W
Tipo di trasmettitore
LWDM EML
EML
CWDM EML
EML
Tecnologia di Imballaggio
BOX
BOX
COB
COB
Protocolli
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Applicazione
Centro dati
Centro dati
Centro dati
Centro dati
400G a 4x100G Breakout
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)Compatibilità (2)Specifiche (2)Connettori (1)Modulation (1)Porte (1)Consumo di Energia (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
6
0
0
0
0

H***z

Australia

October 20, 2023
5.0
Every Module works fine without any error.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

w***r

Singapore

October 19, 2023
5.0
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

R***e

Germany

September 07, 2020
5.0
Paired with the SMF cable recommended in the page. Their team always replied within 24 hours, and they were really knowledgeable in their responses.
Acquisto verificato
Utile 9
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente