Questo SFP28 transceiver fornisce 25GBase-LWDM throughput fino a 40km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1300.05nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce 25GBASE Ethernet opzione di connettività per 25G Ethernet, telecom e data center. È completamente compatibile con i SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 e IEEE 802.3CC standard.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile 25G LWDM SFP28 1300.05nm 40km DOM Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
#93830
#93830
1.339,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: LWDM-SFP25G-40
58 Venduti
19 Recensioni
5 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
25G LWDM SFP28 DOM Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1300.05nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
LWDM-SFP25G-40
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25Gbps
Lunghezza d'Onda
1300.05nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML LWDM
Tipo di Ricevitore
APD
DDM/DOM
supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potenza TX
-2~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-19dBm
Consumo di Energia
1.5W
Rapporto di Estinzione
4dB
Formato di Modulazione
NRZ
CDR
TX e RX
Penalità di Trasmissione e Dispersione
1dB
Power Budget
17dB
Tecnologia di Imballaggio
TO-CAN Imballaggio
Funzione FEC
Non Supportato
Protocolli
SFF-8431, SFF-8472 and IEEE 802.3CC Conforme
Applicazione
25GBASE Ethernet, Data Center, Telecom
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Applicazione (1)CDR (1)Matching Cavi (1)Serie Nokia (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
19
0
0
0
0
Q***t
United States
September 28, 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0Q***t
United States
September 28, 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0Q***t
United States
September 28, 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente