L'estensore HDMI 4K@30Hz è una soluzione compatta e ad alte prestazioni che fornisce accesso remoto ai segnali KVM (tastiera USB, mouse USB e monitor UHD HDMI 4K x 2K), HDMI e audio a un computer USB distante fino a 10 km tramite un cavo in fibra ottica LC simplex. Ogni extender KVM è composto da un'unità locale che si collega a un computer e da un'unità remota che si collega a una tastiera, un monitor e un mouse. Il trasmettitore e il ricevitore sono plug-and-play e funzionano senza alcuna configurazione. Le custodie compatte sono facili da installare e possono essere nascoste.
![Set Estensore 4K HDMI KVM USB2.0 con Audio e EDID tramite Fibra LC singola per 10km Questa immagine riguarda 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/93418.B.jpeg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Set Estensore 4K HDMI KVM USB2.0 con Audio e EDID tramite Fibra LC singola per 10km Questa immagine riguarda 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.B.jpeg)
![Set Estensore 4K HDMI KVM USB2.0 con Audio e EDID tramite Fibra LC singola per 10km Questa immagine riguarda 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928175326ucylw5.jpg)
![Set Estensore 4K HDMI KVM USB2.0 con Audio e EDID tramite Fibra LC singola per 10km Questa immagine riguarda 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.D.jpeg)
![Set Estensore 4K HDMI KVM USB2.0 con Audio e EDID tramite Fibra LC singola per 10km Questa immagine riguarda 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.E.jpeg)
![Set Estensore 4K HDMI KVM USB2.0 con Audio e EDID tramite Fibra LC singola per 10km Questa immagine riguarda 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022092817532369lfjs.jpg)
![Set Estensore 4K HDMI KVM USB2.0 con Audio e EDID tramite Fibra LC singola per 10km Questa immagine riguarda 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220928175701dfacfh.jpeg)
![Set Estensore 4K HDMI KVM USB2.0 con Audio e EDID tramite Fibra LC singola per 10km Questa immagine riguarda 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.H.jpeg)
![Set Estensore 4K HDMI KVM USB2.0 con Audio e EDID tramite Fibra LC singola per 10km Questa immagine riguarda 4KHDMIUF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93418.I.jpeg)
Set Estensore 4K HDMI KVM USB2.0 con Audio e EDID tramite Fibra LC singola per 10km
Estensore HDMI KVM 3840 * 2160 a 30Hz tramite Fibra a 10 km
La custodia Alufer ad alto impatto con prese d'aria protegge l'interno e offre un'eccellente dissipazione del calore che migliora ulteriormente la durabilita' per prestazioni affidabili e a lunga durata.
4KHDMIUF presenta un video estensore premium, progettato e prodotto da FS. Goditi video chiari e luminosi con resa cromatica e nitidezza accurate anche durante la trasmissione a lunga distanza.
È ideale per una vasta gamma di applicazioni che richiedono la trasmissione a lunga distanza di contenuti ad alta risoluzione con la massima qualità. Installazione plug-in-play, non è richiesta l'installazione di software o hardware.
C***r
Peru
R***o
United States
C***a
Cyprus
The quality video from Live TV Broadcast was excellent.