Questo Brocade XBR-SFP25G1530-10 Compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-CWDM throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1530nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce 25GBASE Ethernet opzione di connettività per 25G Ethernet, telecom e data center. È completamente compatibile con i SFP28 MSA, CPRI e eCPRI standard.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade XBR-SFP25G1530-10 Compatibile 25G CWDM SFP28 1530nm 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#91735
#91735
877,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP25G-10M
90 Venduti
44 Recensioni
5 Domande
Lunghezza d'onda:
2 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade XBR-SFP25G1530-10 Compatibile 25G CWDM SFP28 DOM Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1530nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Brocade Compatibile
XBR-SFP25G1530-10
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1530nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML CWDM
Tipo di Ricevitore
PIN
DDM/DOM
supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potenza TX
-2~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Consumo di Energia
2W
Rapporto di Estinzione
5dB
Formato di Modulazione
NRZ
CDR
TX e RX
Penalità di Trasmissione e Dispersione
3dB
Power Budget
10dB
Tecnologia di Imballaggio
BOX Imballaggio
Funzione FEC
Non Supportato
Protocolli
MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Applicazione
25GBASE Ethernet, Data Center, Telecom
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Quality Control System Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Prestazioni e Qualità Leader per il 25G
Chip Macom Drive Integrato, il transceiver SFP28 offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 25G.
Chip Drive Macom
Trasmissione Stabile
≤2W
Basso Consumo Energetico
Laser DFB CWDM
Garantire le Prestazioni
Trasmissione CWDM ad Alta Capacità
I moduli CWDM, insieme ai dispositivi MUX/DEMUX, migliorano la capacità e l'efficienza delle reti in fibra ottica, consentendo una regolazione flessibile delle lunghezze d'onda e semplificando l'architettura di rete.
Applicazioni con Costi più Bassi e Distanze più Brevi
I moduli CWDM, grazie all'ampia spaziatura delle lunghezze d'onda e all'economicità, sono tipicamente utilizzati in scenari a media e lunga distanza, come la MAN e l'accesso remoto alla rete.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)CDR (1)Compatibilità (1)Matching Cavi (1)Mellanox Series (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
44
0
0
0
0
A***k
Canada
October 10, 2023
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Acquisto verificato
Utile 8
Commento 0A***k
Canada
October 10, 2023
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Acquisto verificato
Utile 8
Commento 0A***k
Canada
October 10, 2023
The transmission modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
Acquisto verificato
Utile 8
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente