FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10G-T-30.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T-30.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T-30.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T-30.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T-30.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T-30.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T-30.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T-30.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T-30.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T-30.

Ubiquiti UF-RJ45-10G Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame 30m RJ-45 Modulo Transceiver (LOS)

Hot #74680
Hot #74680

Marvell ≤2.9W RJ-45 Cat6a/Cat7 Rx_LOS

84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-T-30
10.9K Venduti
212 Recensioni
13 Domande
3276 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
1199 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cisco SFP-10G-T-X Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)

Il modulo 10GBASE-T offre opzioni di connettività con tassi di dati di 10Gbps. Il modulo presenta un fattore di forma SFP+ e un'interfaccia RJ-45, che consente l'uso di cavi CAT6A/CAT7 per il collegamento a endpoint con porte 10GBASE-T integrate. Supporta distanze fino a 30 metri, offrendo una soluzione economica per le connessioni intra-rack e inter-rack.
Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni transceiver modulo SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.

Specifiche
Cisco Compatible
SFP-10G-T-X
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
10Gbps
Consumo d'Energia
≤2.9W
Cable Distanza
30m@Cat6a/Cat7 o meglio
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
Special Features
RX_LOS
DDM/DOM
Not Implemented
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
5,000,000 Hours
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Distribuzione Flessibile della Rete Locale

È possibile creare una rete locale flessibile e a basso costo utilizzando cavi Ethernet preinstallati su brevi distanze.

Basso Consumo di Energia per il Risparmio Energetico
Il chip Marvell incorporato consente una trasmissione stabile 10G Ethernet e un basso consumo energetico, risparmiando energia e offrendo una soluzione conveniente.
Marvell Chip
Trasmissione Stabile
≤2.9W
Basso Consumo Energetico
10Gbps
Connessione Ethernet Fino a 10G
Facile da Installare con Connettore RJ45

Interfaccia RJ45 con possibilità di sostituzione a caldo, Plug and Play, progettata per connessioni Ethernet 10G all'interno di rack e tra rack adiacenti tramite cavo Cat 6a/7.

Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete

Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.

Data Rate (Max.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Connettore
RJ-45
RJ-45
RJ-45
Cable Distance (Max.)
10/100/1000M:100m
2.5G:100m
5G:70m
10G:30m
30m
80m
Tipo di Cavo
Cat6A/Cat7 o meglio
Cat6A/Cat7 o meglio
Cat6A/Cat7 o meglio
Consumo d'Energia
<2.5W
<2.5W
<2.9W
Temperatura di Funzionamento
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Domande senza risposta (2)Backward 2.5G/5G (1)Cable Length (1)Compatibilità (1)Moduli Compatibili (1)Multi-rate (1)Confronto Prodotti (1)Serie UniFi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    5.0
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    207
    4
    0
    0
    1

    A***m

    Maldives

    September 09, 2024
    5.0
    We found this operating at a bit higher temperature on Nexus switch, and requested to return to change another model which is 100M ones and those worked without any issues. If you are using this on a cisco nexus it will drop the port once it reaches certain temp. If you use this on FS equipment only it works fantastic. We have not tested it on any other device.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    H***s

    United States

    June 27, 2024
    5.0
    These are absolutely amazing. We were buying SFP's from another vendor, but kept having issues. These have been in place twice as long as the original, and we have had no issues with the network going up or down. I highly recommend these, and will by buying more in the future.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    B***g

    Netherlands

    May 20, 2024
    5.0
    Quick delivery, good quality
    Works perfectly with non fs switches and Nics
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente