FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.

Juniper Networks 100/112GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#88667
#88667

Semtech EML BOX ≤3.5W 100G/112G Duplex LC SMF

1.339,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR4-100GM
109 Venduti
15 Recensioni
7 Domande
18 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 lug., 2024
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
Juniper Networks 100/112GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Juniper Networks 100/112GBASE-LR4 Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in interfacce client 100GBASE Ethernet e 4x28G OTN con throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 e OTU4 4I1-9D1F. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecomunicazioni, applicazioni per service provider e rete wireless 5G.

Specifiche
Juniper Reti Compatibile
100/112GBASE-LR4
Nome del Venditore
FS
Fattore perm
QSFP28
Data Rate
Doppio Tasso 103.1Gbps e 112Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC Duplex
Tipo di Cavo
SMF
Tipo di Trasmettitore
4 x LAN WDM DML TOSA
Tipo di Ricevitore
4 x PIN ROSA
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potenza TX(100G)
-4.3~4.5dBm
Sensibilità del Ricevitore(100G)
<-8.6dBm
Potenza TX(112G)
-0.6~4dBm
Sensibilità del Ricevitore(112G)
<-8.4dBm
Sovraccarico del Ricevitore(100G)
4.5dBm
Sovraccarico del Ricevitore(112G)
4dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
Modulazione permat
NRZ
CDR (Orologio e Recupero Dati)
TX & RX CDR Incorporato
Penalità di Dispersione di Trasmissione
2.2dB
Bilancio di potenza
6.3dB
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Host FEC
Supportato
EMC (Compatibilità Elettromagnetica)
Supportato
Protocolli
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Applicazione
100GBASE Ethernet, Telecom, 5G Network Mid/Backhaul
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 5,5W, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
I test completi aumentano l'affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connetare
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distanza del Cavo (Max.)
10km (con FEC Ospite)
10km (con FEC Ospite)
10km (con FEC Ospite)
10km (con FEC Ospite)
10km (con FEC Ospite)
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettiare
EML
4x LAN WDM EML
DML CWDM
4x LAN WDM DML aSA
4x LAN WDM EML
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
COB (Chip on board) Packaging
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Broadcom Chip
Semtech Chip
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G Breakout
800G a 8x 100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Applicazione (1)Auto-negotiation (1)Conventional vs Dual Rate (1)Doppio Tasso (1)FEC (1)Matching Cavi (1)OTU4 (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
15
0
0
0
0

W***h

United States

May 10, 2023
5.0
I have to say – your website is the best website I have ever worked with.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

B***e

Australia

May 04, 2023
5.0
I really like fs.com, you are so fast and also the quality is good.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0

H***r

United States

April 26, 2023
5.0
We have been happy with the quality of your modules. Thanks for your time.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente