FS per Mellanox QSFP28-LR4-100/112G Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in interfacce client 100GBASE Ethernet e 4x28G OTN con throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 e OTU4 4I1-9D1F. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecomunicazioni, applicazioni per service provider e rete wireless 5G.
![FS per Mellanox QSFP28-LR4-100/112G Compatibile 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221205114420flg5pj.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FS per Mellanox QSFP28-LR4-100/112G Compatibile 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205114420flg5pj.jpg)
![FS per Mellanox QSFP28-LR4-100/112G Compatibile 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205114420433jgr.jpg)
![FS per Mellanox QSFP28-LR4-100/112G Compatibile 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205114420wtal8r.jpg)
![FS per Mellanox QSFP28-LR4-100/112G Compatibile 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205114420geascz.jpg)
![FS per Mellanox QSFP28-LR4-100/112G Compatibile 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212051144204dyhfm.jpg)
![FS per Mellanox QSFP28-LR4-100/112G Compatibile 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88667.F.jpg)
FS per Mellanox QSFP28-LR4-100/112G Compatibile 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#88665
#88665
1.339,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR4-100GM
122 Venduti
15 Recensioni
7 Domande
Transceiver Type:
18 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS per Mellanox QSFP28-LR4-100/112G Compatibile, 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Mellanox Compatibile
QSFP28-LR4-100/112G
Nome del Venditore
FS
Fattore perm
QSFP28
Data Rate
Doppio Tasso 103.1Gbps e 112Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC Duplex
Tipo di Cavo
SMF
Tipo di Trasmettitore
4 x LAN WDM DML TOSA
Tipo di Ricevitore
4 x PIN ROSA
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potenza TX(100G)
-4.3~4.5dBm
Sensibilità del Ricevitore(100G)
<-8.6dBm
Potenza TX(112G)
-0.6~4dBm
Sensibilità del Ricevitore(112G)
<-8.4dBm
Sovraccarico del Ricevitore(100G)
4.5dBm
Sovraccarico del Ricevitore(112G)
4dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
Modulazione permat
NRZ
CDR (Orologio e Recupero Dati)
TX & RX CDR Incorporato
Penalità di Dispersione di Trasmissione
2.2dB
Bilancio di potenza
6.3dB
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Host FEC
Supportato
EMC (Compatibilità Elettromagnetica)
Supportato
Protocolli
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Applicazione
100GBASE Ethernet, Telecom, 5G Network Mid/Backhaul
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221111110033na69fr.jpg)
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 5,5W, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023081610290600bhwb.jpg)
I test completi aumentano l'affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connetare | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km (con FEC Ospite) | 10km (con FEC Ospite) | 10km (con FEC Ospite) | 10km (con FEC Ospite) | 10km (con FEC Ospite) |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettiare | EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML aSA | 4x LAN WDM EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | COB (Chip on board) Packaging | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip |
Temperature Range | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout 800G a 8x 100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Applicazione (1)Auto-negotiation (1)Conventional vs Dual Rate (1)Doppio Tasso (1)FEC (1)Matching Cavi (1)OTU4 (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
15
0
0
0
0
W***h
United States
May 10, 2023
I have to say – your website is the best website I have ever worked with.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0B***e
Australia
May 04, 2023
I really like fs.com, you are so fast and also the quality is good.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0H***r
United States
April 26, 2023
We have been happy with the quality of your modules. Thanks for your time.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente