FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.
Questa immagine riguarda OM4LCDX.

1.5m (5ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM4 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

Hot #88534
Hot #88534

BIF 40/100G Reti

5,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM4LCDX
179.4K Venduti
358 Recensioni
10 Domande
3817 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 lug., 2024
961 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
270 in Transito, Riceverai entro il 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

1.5m (5ft) LC UPC a LC UPC Duplex OM4 Multimodale Riser (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

50/125μm OM4 cavo in fibra ottica multimodale insensibile alla piegatura e a tacche strette ha una minore attenuazione quando viene piegata o attorcigliata rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali e questo renderà più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica.

Questo cavo OM4 da 50/125μm in fibra ottica multimodale è ideale per collegare transceiver 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, ecc. per connessioni Ethernet 10/40/100G ed è la specifica di fibra preferita per applicazioni 40/100G. Può anche risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in qualsiasi altro luogo.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
10mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
10D/5D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.22 dB/km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Guaina Cavo
PVC
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Costruite una Rete in Fibra Ottica Stabile e Robusta
Un cavo di alta qualità con tamponamento stretto protegge il nucleo della fibra ottica e aumenta la forza e la durata della fibra.
Schema strutturale
Schema trasversale

20D/10D Min. Raggio di Curvatura

La fibra insensibile alla curvatura permette curve più strette dei cavi per lo stoccaggio e l'instradamento degli allentamenti.

Ghiera in Ceramica di Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.

Duplex Clip

Impedisce alla fibra di ruotare e mantiene la corretta polarità.

Soddisfa le Varie Esigenze di Installazione Interna

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Polarità della Fibra Unificata per una Gestione del Sistema Economica

La polarità unificata della fibra ottica garantisce l'integrità dei dati e l'affidabilità del sistema, promuovendo l'interoperabilità tra i dispositivi e riducendo i problemi di segnale.

Conteggio delle Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Uniboot / 2 Fibre
Grado della Fibra
Bend Insensitive
Bend Insensitive
Corning Bend Insensitive
Corning Bend Insensitive
Rivestimento
PVC
PVC
PVC
PVC
Diametro del Cavo
2.0mm
3.0mm
2.0mm
2.0mm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.15dB
≤0.2dB
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20D/10D
(Dinamico/Statico)
20D/10D
(Dinamico/Statico)
20D/10D
(Dinamico/Statico)
20D/10D
(Dinamico/Statico)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
-25~70°C
-20~70°C
-20~70°C
Applicazione
Indoor, Costruzione generale
Indoor, Aree pericolose
Indoor, DC ad alta densità
Indoor, DC ad alta densità
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Application (1)Matching Product (1)Polarity Type (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
322
36
0
0
0

L***H

France

May 23, 2024
5.0
Perfectly packaged, delivered on time :)
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

N***r

Hungary

April 19, 2024
4.0
Bit shorter than expexted
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***a

Denmark

April 17, 2024
5.0
Great delivery time and all the correct items.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente