100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Dual Rate Modulo Transceiver Ottico is designed per use in 100GBASE Ethernet e 4x28G OTN client interfaces throughput up a 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 e OTU4 4I1-9D1F standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. With these features, this easy a install, hot swappable transceiver is suitable a be used in various applications, such as 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecom, service provider applications e 5G wireless network.
![Personalizzato 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240506121232ispayp.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/images/20230915170845tjd5ha.jpg)
![Personalizzato 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121232ispayp.jpg)
![Personalizzato 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024050612123232rz5f.jpg)
![Personalizzato 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023122918163457f9pf.jpg)
![Personalizzato 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121232u6h8ur.jpg)
![Personalizzato 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121232g0wl79.jpg)
![Personalizzato 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231229181634xsagi2.jpg)
![Personalizzato 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88513.F.jpg)
Personalizzato 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#88513
#88513
4.022,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ER4-100GM
3 Venduti
14 Recensioni
7 Domande
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
4 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Dual Rate Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM))
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-ER4-100GM
VNome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso di Dati
Dual Rate 103,1 Gbps e 112 Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Tipo di Cavo
SMF
Tipo di Trasmettitore
4 x LAN WDM EML TOSA
Tipo di Ricevitore
4 x APD ROSA
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potenza TX(100G)
-2.5~2.9dBm
Sensibilità del Ricevitore(100G)
<-15dBm
Potenza TX(112G)
-1~3.3dBm
Sensibilità del Ricevitore(112G)
<-19dBm
Powerbudget
14dB
Penalità di Trasmissione e Dispersione
2.5dB
Consumo di Energia
≤4.5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200515/15895291215ebe4a21bac553.07936436.jpeg)
Caratteristiche
Rendi il modulo la tua scelta per soluzioni di rete ad alta affidabilità
1
Marche compatibili personalizzate
Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testata nel nostro centro di prova .
2
Etichetta personalizzata
Il servizio di etichette personalizzate online ti consente di creare rapidamente e facilmente la tua etichetta.
Prodotti personalizzati per le tue esigenze
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)FEC (2)Applicazione (1)Auto-negotiation (1)Chipset (1)Conventional vs Dual Rate (1)Infiniband (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
14
0
0
0
0
R***n
Germany
May 26, 2021
Blitzversand, das Paket war am nächsten Tag da.Blitzende Lieferung, es funktioniert einwandfrei.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***d
Costa Rica
August 12, 2020
Got these to be used on my Cisco switches for 100G direct connection. Happy to see that switch management software recognized them and each of them works. Never had a single issue. Will continue to buy products from FS next time.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0R***l
Australia
July 01, 2020
I had a wonderful experience ordering from FS. I got my order within a week. I will be looking for more good deals with you. It would be much better to switch to another cheaper shipping method.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente