100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Dual Rate Modulo Transceiver Ottico is designed per use in 100GBASE Ethernet e 4x28G OTN client interfaces throughput up a 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 e OTU4 4I1-9D1F standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. With these features, this easy a install, hot swappable transceiver is suitable a be used in various applications, such as 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecom, service provider applications e 5G wireless network.
![Generico Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240506121232ispayp.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/images/20230915170845tjd5ha.jpg)
![Generico Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121232ispayp.jpg)
![Generico Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024050612123232rz5f.jpg)
![Generico Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312291715357hwrm8.jpg)
![Generico Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121232u6h8ur.jpg)
![Generico Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121232g0wl79.jpg)
![Generico Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231229171535bhdlxw.jpg)
![Generico Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88487.F.jpg)
![Generico Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88487.G.jpg)
Generico Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#88487
#88487
4.022,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ER4-100GM
33 Venduti
14 Recensioni
9 Domande
Transceiver Type:
4 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Dual Rate Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Codice Prodotto
QSFP-ER4L-100G
Nome del Venditore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso di Dati
Doppio Tasso 103.1Gbps e 112Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4 x LAN WDM EML TOSA
Tipo di Ricevitore
4 x APD ROSA
Potenza TX(100G)
-2.5~2.9dBm
Sensibilità del Ricevitore(100G)
<-15dBm
Potenza TX(112G)
-1~3.3dBm
Sensibilità del Ricevitore(112G)
<-19dBm
Sovraccarico del Ricevitore(100G)
2.9dBm
Sovraccarico del Ricevitore(112G)
3.3dBm
Powerbudget
14dB
Penalità di Trasmissione e Dispersione
2.5dB
Consumo di Energia
≤4.5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Formato di Modulazione
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Ospite FEC
Supportato
Protocolli
Ethernet 100G, Connessioni di Telecomunicazione 100G, Interconnessioni Infiniband QDR e DDR
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200515/15895291215ebe4a21bac553.07936436.jpeg)
Caratteristiche
100G Connectivity for Data Center
Featured with 4.5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816104710mi9kxj.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)FEC (2)Adva Series (1)Applicazione (1)Auto-negotiation (1)Chipset (1)Conventional vs Dual Rate (1)Infiniband (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
14
0
0
0
0
R***n
Germany
May 26, 2021
Blitzversand, das Paket war am nächsten Tag da.Blitzende Lieferung, es funktioniert einwandfrei.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***d
Costa Rica
August 12, 2020
Got these to be used on my Cisco switches for 100G direct connection. Happy to see that switch management software recognized them and each of them works. Never had a single issue. Will continue to buy products from FS next time.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0R***l
Australia
July 01, 2020
I had a wonderful experience ordering from FS. I got my order within a week. I will be looking for more good deals with you. It would be much better to switch to another cheaper shipping method.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente