Dell QSFP28-100/112G-ER4 Compatibile QSFP28 Dual Rate Modulo Transceiver Ottico is designed per use in 100GBASE Ethernet e 4x28G OTN client interfaces throughput up a 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 e OTU4 4I1-9D1F standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. With these features, this easy a install, hot swappable transceiver is suitable a be used in various applications, such as 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecom, service provider applications e 5G wireless network.
![Dell QSFP28-100/112G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202312291710292819w9.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Dell QSFP28-100/112G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/images/20230915170845tjd5ha.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312291710292819w9.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312291710299rv4jj.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312291710293wi332.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231229171029i7ye2c.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231229171029vgecj2.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230225114907xzs1ua.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88481.F.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88481.G.jpg)
Dell QSFP28-100/112G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#88481
#88481
4.022,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ER4-100GM
27 Venduti
14 Recensioni
7 Domande
Transceiver Type:
4 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell QSFP28-100/112G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Dual Rate Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Dell Compatibile
QSFP28-100/112G-ER4
Nome del Venditore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso di Dati
Doppio Tasso 103.1Gbps e 112Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4 x LAN WDM EML TOSA
Tipo di Ricevitore
4 x APD ROSA
Potenza TX(100G)
-2.5~2.9dBm
Sensibilità del Ricevitore(100G)
<-15dBm
Potenza TX(112G)
-1~3.3dBm
Sensibilità del Ricevitore(112G)
<-19dBm
Sovraccarico del Ricevitore(100G)
2.9dBm
Sovraccarico del Ricevitore(112G)
3.3dBm
Powerbudget
14dB
Penalità di Trasmissione e Dispersione
2.5dB
Consumo di Energia
≤4.5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Formato di Modulazione
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
FEC Integrato
NO
Protocolli
Ethernet 100G, Connessioni di Telecomunicazione 100G
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162226btb4da.jpg)
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da 4.5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816104710mi9kxj.jpg)
I test completi aumentano l'affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 40km (con Ospite FEC) | 40km (con Ospite FEC) | 40km (con Ospite FEC) | 40km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML | EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Intervallo di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | -40 a 85°C (IND) |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)FEC (2)Applicazione (1)Auto-negotiation (1)Chipset (1)Conventional vs Dual Rate (1)Infiniband (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
14
0
0
0
0
R***n
Germany
May 26, 2021
Blitzversand, das Paket war am nächsten Tag da.Blitzende Lieferung, es funktioniert einwandfrei.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***d
Costa Rica
August 12, 2020
Got these to be used on my Cisco switches for 100G direct connection. Happy to see that switch management software recognized them and each of them works. Never had a single issue. Will continue to buy products from FS next time.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0R***l
Australia
July 01, 2020
I had a wonderful experience ordering from FS. I got my order within a week. I will be looking for more good deals with you. It would be much better to switch to another cheaper shipping method.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente