Dell QSFP28-100/112G-LR4-20 Compatibile QSFP28 Doppio Tasso Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in interfacce client 100GBASE Ethernet e 4x28G OTN con throughput fino a 20km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 e OTU4 4I1-9D1F. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecomunicazioni, applicazioni per service provider e rete wireless 5G.
![Dell QSFP28-100/112G-LR4-20 Compatibile 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230830114022if5tlx.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Dell QSFP28-100/112G-LR4-20 Compatibile 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/images/202309151707436jhnji.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-LR4-20 Compatibile 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830114022if5tlx.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-LR4-20 Compatibile 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830114045shtotu.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-LR4-20 Compatibile 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830112747zpphy2.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-LR4-20 Compatibile 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830114022vmdt18.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-LR4-20 Compatibile 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ELR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230830112747vpwsvt.jpg)
Dell QSFP28-100/112G-LR4-20 Compatibile 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 20km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#88479
#88479
1.339,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
25 Venduti
23 Recensioni
5 Domande
Transceiver Type:
22 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
140 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell QSFP28-100/112G-LR4-20 Compatibile 100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Doppio Tasso Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Dell Compatibile
QSFP28-100/112G-LR4-20
Vendor Name
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
Doppio Tasso 103.1Gbps e 112Gbps
Lunghezze d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4 x LAN WDM DML TOSA
Tipo di Ricevitore
4 x PIN ROSA
Potenza TX(100G)
-1.0~4.5dBm
Sensibilità del Ricevitore(100G)
<-9.5dBm
Potenza TX(112G)
0~4dBm
Sensibilità del Ricevitore(112G)
<-9.0dBm
Sovraccarico(100G)
4.5dBm
Sovraccarico del Ricevitore(112G)
4dBm
Penalità di Trasmissione e Dispersione
2.2dB
Powerbudget
8.5dB
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Formato di Modulazione
NRZ
FEC Integrato
No
Protocolli
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221111114213ioyqyk.jpg)
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da 3.5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816104046eele9u.jpg)
I test completi aumentano l'affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1280nm/1310nm | 1310nm |
Connettore | LC Duplex | LC Simplex | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 20km (con Ospite FEC) | 20km | 20km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | 4 x LAN WDM DML TOSA | DFB | EML |
Intervallo di Temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | -40 a 85°C (IND) |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Applicazione (1)CDR (1)Doppio Tasso (1)FEC (1)OTU4 (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
23
0
0
0
0
H***o
United States
November 15, 2023
I would just like to thank you on the great service - it’s been one of the best ordering procedure with a new supplier I've hade in years!
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0F***t
United States
November 13, 2023
It's incredibly fast and reliable, and has greatly improved the speed and efficiency of our network. I would definitely recommend this product to anyone.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0A***y
France
May 26, 2023
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente