Caratterizzato da 4,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Clicca per aprire la vista espansa
Arista Networks QSFP-100G-ER4-D30 Compatibile 100GBASE-ER4L e 112GBASE-OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 30km Modulo Transceiver Ottico
#88477
#88477
2.681,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
6 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
2 In Magazzino DE, Riceverai entro il 08 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Networks QSFP-100G-ER4-D30 Compatibile 100GBASE-ER4L e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate Modulo Transceiver Ottico per Telecom (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ER4-100G a QSFP-ER4L-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Specifications
Arista Networks Compatibile
QSFP-100G-ER4-D30
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso di Dati
Doppia Velocità 103,1 Gbps e 112 Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm*
Distanza Massima del Cavo
30km@SMF
Connettore
LC duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4 x LAN WDM DML TOSA
Tipo di Ricevitore
4 x PIN ROSA
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potenza TX(100G)
-2.5~4.5dBm
Sensibilità del Ricevitore(100G)
<-15dBm
Potenza TX(112G)
-1.5~4.5dBm
Sensibilità del Ricevitore(112G)
<-14.5dBm
Cosumo di Energia
4.5W
Rapporto di Estinzione
4dB
Formato di Modulazione
NRZ
CDR
TX e RX
Penalità di Trasmissione e Dispersione
2.5dB
Powerbudget
14.4dB
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Funzione FEC**
Supportato
Protocolli
Ethernet 100G, Connessioni di Telecomunicazione 100G, Interconnessioni Infiniband QDR e DDR
Applicazione
Ethernet 100GBASE, Telecom, Rete 5G Mid/Backhaul
Si prega di Notare:* La gamma 1310nm di Lunghezza d'Onda include L0 1295.56nm (1294.53-1296.59nm), L1 1300.05nm (1299.02-1301.09nm), L2 1304.58nm (1303.54-1305.63nm), L3 1309.14nm (1308.09-1310.09nm)** Il FEC nell'host deve essere attivato per aumentare l'affidabilità della trasmissione.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Quality Control System Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 40km (with Host FEC) | 40km (with Host FEC) | 40km | 40km (with Host FEC) |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Intervallo di Temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Applicazione (1)Compatibilità (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
V***r
United States
July 03, 2022
Bought these 100G ER4L modules for our 100Gbps connection between two sites with the distances of about 20-25 km. Compatible with my switches and operated well in a long term, these superior transceivers that suitable for long-haul transmissions have provided optimal 100GbE solutions for us.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0O***e
Ecuador
May 12, 2022
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente