FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
01:16
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.
Questa immagine riguarda QSFP-ER4-100GM.

Juniper Networks 100/112GBASE-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 a Doppio Tasso 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#88475
#88475

Semtech EML BOX ≤4.5W 100G/112G Duplex LC SMF

4.022,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ER4-100GM
105 Venduti
14 Recensioni
7 Domande
4 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 lug., 2024
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
Juniper Networks 100/112GBASE-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4 e 112G OTU4 QSFP28 Dual Rate Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Juniper Networks 100/112GBASE-ER4 Compatibile QSFP28 Dual Rate Modulo Transceiver Ottico is designed per use in 100GBASE Ethernet e 4x28G OTN client interfaces throughput up a 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. With these features, this easy a install, hot swappable transceiver is suitable a be used in various applications, such as 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecom, service provider applications e 5G wireless network.

Specifiche
Juniper Reti Compatibile
100/112GBASE-ER4
Nome del Venditore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso di Dati
Doppio Tasso 103.1Gbps e 112Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4 x LAN WDM EML TOSA
Tipo di Ricevitore
4 x APD ROSA
Potenza TX(100G)
-2.5~2.9dBm
Sensibilità del Ricevitore(100G)
<-15dBm
Potenza TX(112G)
-1~3.3dBm
Sensibilità del Ricevitore(112G)
<-19dBm
Sovraccarico del Ricevitore(100G)
2.9dBm
Sovraccarico del Ricevitore(112G)
3.3dBm
Powerbudget
14dB
Penalità di Trasmissione e Dispersione
2.5dB
Consumo di Energia
≤4.5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Formato di Modulazione
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
FEC Integrato
NO
Protocolli
Ethernet 100G, Connessioni di Telecomunicazione 100G
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da 4.5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
I test completi aumentano l'affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distanza del Cavo (Max.)
40km (con Ospite FEC)
40km (con Ospite FEC)
40km (con Ospite FEC)
40km
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettitore
4x LAN WDM DML TOSA
EML
EML
EML
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
Imballaggio BOX
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
-20 a 85°C (EXT)
-40 a 85°C (IND)
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)FEC (2)Applicazione (1)Auto-negotiation (1)Chipset (1)Conventional vs Dual Rate (1)Infiniband (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
14
0
0
0
0

R***n

Germany

May 26, 2021
5.0
Blitzversand, das Paket war am nächsten Tag da.Blitzende Lieferung, es funktioniert einwandfrei.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

L***d

Costa Rica

August 12, 2020
5.0
Got these to be used on my Cisco switches for 100G direct connection. Happy to see that switch management software recognized them and each of them works. Never had a single issue. Will continue to buy products from FS next time.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0

R***l

Australia

July 01, 2020
5.0
I had a wonderful experience ordering from FS. I got my order within a week. I will be looking for more good deals with you. It would be much better to switch to another cheaper shipping method.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente