Il DAC QSFP56 200G consente principalmente collegamenti 200G ad alta larghezza di banda e supporta una velocità Ethernet di 200G. Fornisce una soluzione di collegamento diretto in rame da QSFP56 a QSFP56. I cavi DAC QSFP56 200G sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 200 Gigabit tra le porte QSFP-200G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
![Personalizzato 200G QSFP56 a 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo Rame Diretto Collegamento Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202404091722372zdnqj.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 200G QSFP56 a 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo Rame Diretto Collegamento Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091722372zdnqj.jpg)
![Personalizzato 200G QSFP56 a 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo Rame Diretto Collegamento Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091722323xuaan.jpg)
![Personalizzato 200G QSFP56 a 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo Rame Diretto Collegamento Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409172241delnfo.jpg)
![Personalizzato 200G QSFP56 a 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo Rame Diretto Collegamento Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409172244s5grr5.jpg)
![Personalizzato 200G QSFP56 a 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo Rame Diretto Collegamento Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091722476hqr86.jpg)
Personalizzato 200G QSFP56 a 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo Rame Diretto Collegamento
#88131
#88131
85,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-PCxxx
4 Venduti
20 Recensioni
1 Domanda
Lunghezza del cavo:
0.5m (2ft)
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
30 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 23 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Cavo Twinax DAC da 200G QSFP56 a 200G QSFP56 (Lunghezza personalizzata, Passivo, Da QSFP56 a QSFP56)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-200G-PCxxx
Nome del Forniare
FS
Fatare di Forma
QSFP56 a QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Lunghezza del Cavo
Personalizzato
Cavo AWG
30AWG per 0.5/1m, 26AWG per 1.5/2/2.5/3/3.5m
Raggio Minimo di Curvatura
34.5mm per 0.5/1m, 45mm per 1.5/2/2.5/3/3.5m
Consumo di Energia
<0.1W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679
Garanzia
5 anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
20
0
0
0
0
L***n
United States
December 11, 2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***m
United States
December 01, 2023
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0D***t
United States
December 01, 2023
Everything is 5 stars like every time.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente