Il DAC QSFP56 200G permette principalmente collegamenti 200G ad alta larghezza di banda e supporta un tasso Ethernet 200G. Fornisce una soluzione QSFP56-a-QSFP56 in rame ad collegamento diretto. I cavi QSFP56 200G DAC sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 200 gigabit tra le porte QSFP-200G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti. FS offre attualmente cavi di rame Passivo in lunghezze di 0,5, 1, 2 e 3 metri.
Clicca per aprire la vista espansa
0.5m (2ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
#88119
#88119
85,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-PC005
50 Venduti
17 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 31 ott., 2024
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
Generico Compatibile Cavo Twinax DAC QSFP56 200G (0.5-metro, Passivo, QSFP56 a QSFP56, 30AWG)
Specifiche
Part Number
Q56-PC005
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP56 to QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Lunghezza del Cavo
0.5m (2ft)
Cavo AWG
30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
34.5mm
Consumo di Energia
<0.1W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Applicazione (1)Customization (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
17
0
0
0
0
L***n
United States
December 11, 2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***t
United States
December 01, 2023
Everything is 5 stars like every time.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0B***m
United States
December 01, 2023
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente