Il transceiver SFP-25G-ER40 compatibile SFP28 di Arista Networks offre un throughput 25GBase-ER fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore duplex LC. Offre un'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. Inoltre, questo modulo offre interoperabilità, gettando le basi per l'aggiornamento della rete di prossima generazione. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
![Arista Networks SFP-25G-ER40 Compatibile 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905143507qln2om.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Arista Networks SFP-25G-ER40 Compatibile 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905143507qln2om.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-ER40 Compatibile 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202409051436128brmrt.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-ER40 Compatibile 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88016.C.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-ER40 Compatibile 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88016.D.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-ER40 Compatibile 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88016.E.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-ER40 Compatibile 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230831162335omnvlr.jpg)
![Arista Networks SFP-25G-ER40 Compatibile 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88016.F.jpg)
Arista Networks SFP-25G-ER40 Compatibile 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#88016
#88016
974,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GER-31
1 Venduto
29 Recensioni
3 Domande
Transceiver Models:
10 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
22 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Networks SFP-25G-ER40 Compatibile 25GBASE-ER SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Centro Dati e Telecom (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Arista Networks Compatible
SFP-25G-ER40
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza
40km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML 1310nm
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
0~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-19dBm
Consumo d'Energia
≤2.2W
Sovraccarico di Ricevitore
-9dBm
Rapporto di Estinzione
4dB
CDR
TX and RX
Bilancio di Potenza
19dB
FEC Function
Not Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
Dimensione del Nucleo
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Center Lunghezza d'Onda | 1310nm | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza Massima di Cavo | 40km | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 400m@OM4/300m@OM3 | 30km |
Media | SML | MMF | SMF | MMF | SMF |
Tipo di Trasmettitore | EML | VCSEL | DFB | VCSEL | DML |
Tecnologia d'Imballaggio | BOX Packaging | COB Packaging | BOX Packaging | COB Packaging | BOX Packaging |
Chip | Maxim | Macom | Macom | Macom | Maxim |
Applicazione | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Connessione (1)Parametro (1)Solutions (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
28
1
0
0
0
A***n
Ukraine
August 11, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0M***a
United Kingdom
August 10, 2023
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 25G! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0L***d
Monaco
August 10, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente