10GBASE-T Modulo offre opzioni di connettività con velocità di trasferimento dati di 10Gbps. Il modulo presenta un fattore di forma SFP+ e un'interfaccia RJ-45, che consente l'uso di cavi CAT6A/CAT7 per il collegamento a endpoint con porte 10GBASE-T integrate. Supporta distanze fino a 80 metri, offrendo una soluzione economica per le connessioni intra-rack e inter-rack.
Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
![NETGEAR AXM766 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 80m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230426111721eec9og.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![NETGEAR AXM766 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 80m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230426111721eec9og.jpg)
![NETGEAR AXM766 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 80m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230426111721b89y4m.jpg)
![NETGEAR AXM766 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 80m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230426111721kbbqbf.jpg)
![NETGEAR AXM766 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 80m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304261117214w29i7.jpg)
![NETGEAR AXM766 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 80m Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230426111721jzul1b.jpg)
NETGEAR AXM766 Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 80m Modulo Transceiver Ottico
Hot #87596
Hot #87596
145,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-T
2K Venduti
30 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
1007 In Magazzino DE, Riceverai entro il 11 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
NETGEAR AXM765 Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 80m, RJ-45)
Specifiche
NETGEAR Compatibile
AXM765
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Consumo di Energia
≤2.5W
Distanza di Cavo (Max.)
80m@Cat6a/Cat7 o Meglio
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
Caratteristiche Speciali
RX_LOS
DDM/DOM
Non Implementato
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
5,000,000 Ore
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230704111922hvgrh9.jpg)
Caratteristiche
Connettività 10G per data center
Caratterizzato da 2,5 W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarti a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testato nei dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità nell'ambiente di commutazione mirato, che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211119/1637307359619753df890080.02050567.jpeg.webp)
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Retrocompatibilità (2)Interfaces (2)Backward 1G (1)Tipo di Cavo (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
30
0
0
0
0
C***i
France
April 15, 2024
Perfect all accross the board. Asked chat for help on the correct product to purchase. Got them and it was shipped to me and delivered very quickly.
Tested immediately and everything works like a charm. Now, I need to do all the work to deploy them!
Excellent experience with FS.com so far, loving it
Tested immediately and everything works like a charm. Now, I need to do all the work to deploy them!
Excellent experience with FS.com so far, loving it
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***o
Russian Federation
January 18, 2024
I have been using this transceiver on my Cisco N9K-C92160YC-X device, and it performs exceptionally well. The module delivers stable and reliable performance without any issues of faults or connection interruptions. I am highly satisfied with how seamlessly it integrates with my device, without any compatibility problems. Overall, it is a high-performing and reliable transceiver that I would wholeheartedly recommend to other users.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0R***y
United States
January 16, 2024
The compatibility of FS 10G optical transceiver is outstanding. I've used them with various networking equipment brands, and they seamlessly integrate without any compatibility issues. The plug-and-play design makes installation a breeze. Great value for the price.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente