![Dell Networking 407-BBOU Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-SX e 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/87458.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Dell Networking 407-BBOU Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-SX e 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87458.main.jpg)
![Dell Networking 407-BBOU Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-SX e 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87458.B.jpg)
![Dell Networking 407-BBOU Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-SX e 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87458.C.jpg)
![Dell Networking 407-BBOU Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-SX e 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87458.D.jpg)
![Dell Networking 407-BBOU Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-SX e 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87458.E.jpg)
![Dell Networking 407-BBOU Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-SX e 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87458.F.jpg)
![Dell Networking 407-BBOU Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-SX e 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87458.G.jpg)
Dell Networking 407-BBOU Compatibile SFP+ a Doppio Tasso 1000BASE-SX e 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#87458
#87458
24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSR-85
3.6K Venduti
140 Recensioni
1 Domanda
Transceiver Models:
6628 In Magazzino DE, Riceverai entro il 11 lug., 2024
1107 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 23 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell Networking SFP-1/10GSR-85 Compatibile Doppio Tasso 1000BASE-SX e 10GBASE-SR SFP+ Modulo Ottico Transceiver (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Specifiche
Dell Compatibile
407-BBOU
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
1/10,3 Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
300m@OM3/400m@OM4
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.3~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -11.1dBm
Powerbudget
3.8dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo Energetico Tipico
≤0.6W
Rapporto di Estinzione
>3dB
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202309041001438vy58o.jpg)
Caratteristiche
Tasso di dati (massimo) | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'onda | 850nm | 850nm | — | — | 1310nm | 1310nm |
Cable Distanza (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Tipo di cavo | MMF | MMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF/SMF | SMF |
Potenza TX | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | — | — | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-11.1dBm | <-11.1dBm | — | — | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consumo di energia | ≤0.6W (Tipico) | ≤0.6W (Tipico) | <2.5W | <1.8W | <1W | <1W |
Temperatura operativa | -5 a 70°C | -5 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | -5 a 70°C | 0 a 70°C |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
121
12
7
0
0
M***c
Slovenia
January 15, 2024
Very fast delivery.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***z
Israel
November 23, 2022
Everything works like a charm !
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***a
Portugal
January 25, 2022
First FS.Com purchase. Impressed. Highly recommended! Very good products, good price, fast delivery. I'll buy again for sure!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente