FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP25G-10.

Personalizzato 25G DWDM SFP28 C17-C61 100GHz 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore

#87411
#87411

EML ≤2W ITU Duplex LC

950,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP25G-10
91 Venduti
8 Recensioni
0 Domanda
Lunghezze dell'onda:
C17
Marchi compatibili:
Cisco
Servizio etichetta:
Pre-ordine, Spedizione dal 26 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni

25G DWDM SFP28 100GHz Modulo Ricetrasmettitore Ottico per Data Center e Telecomunicazioni (SMF, 1563.86nm ~ 1528.77nm, 10km, LC, DOM)

SFP28 ricetrasmettitore fornisce un throughput di 25GBase-DWDM fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1563.86nm ~ 1528.77nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce l'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per 25G Ethernet, telecomunicazioni e data center. È completamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI e eCPRI.

Specifiche
Numero Parte
DWDM-SFP25G-10
Nome del Fornitore
FS
Fattore Forma
SFP28
Flusso Dati Massimo
25.78Gbps
Lunghezza d'onda
1563.86nm ~ 1528.77nm
Distanza Massima Cavo
10km
Connettore
LC duplex
Media
SMF
Tipo Trasmettitore
EML DWDM
Tipo Ricevitore
PIN
DDM/DOM
Supportato
Fascia di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
TX Potenza d'uscita
-2~6dBm
Sensibilità del Ricetrasmettitore
<-12dBm
Consumo di Energia
2W
Rapporto Estinzione
4dB
Formato di Modulazione
NRZ
CDR
TX e RX
Penalità Trasmissione e Dispersione
3.5dB
Bilancio di Potenza
10dB
Tecnologia di Incapsulamento
Incapsulamento BOX
Funzione FEC*
Non Supportato
Protocolli
MSA Conformabile, CPRI, eCPRI
Applicazione
25GBASE Ethernet, Data Center, Telecom
Nota:* È necessario che FEC nell'host sia attivato per aumentare l'affidabilità della trasmissione.

Programma di Test di Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Programma di Test di Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
8
0
0
0
0

G***l

Canada

October 30, 2019
5.0
I purchased this module from FS, which is very helpful for my 5G application needs. And it worked as expected, no issues, truly a quality product.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***r

United States

October 29, 2019
5.0
Waited for several days to get the modules shipped, but it worths and free shipping is a bonus.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***y

United States

October 28, 2019
5.0
FS and their customer support team are awesome! They treated my matter with great urgency and were able to provide proper guidance on exactly what I needed to make it all work.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente