The HW 25GBase-BX-U Compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-BX throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) using una lunghezza d'onda di 1270nm-TX/1330nm-RX tramite un connettore LC simplex.Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o apparecchio di rete di lunghezza d'onda complementare. Fornisce 25GBASE Ethernet opzione di connettività per 25G Ethernet, telecom e data center. È completamente compatibile con lo standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
![HW 25GBase-BX-U Compatibile 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/85130.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![HW 25GBase-BX-U Compatibile 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85130.main.jpg)
![HW 25GBase-BX-U Compatibile 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85130.B.jpg)
![HW 25GBase-BX-U Compatibile 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85130.C.jpg)
![HW 25GBase-BX-U Compatibile 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85130.D.jpg)
![HW 25GBase-BX-U Compatibile 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85130.E.jpg)
![HW 25GBase-BX-U Compatibile 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85130.F.jpg)
HW 25GBase-BX-U Compatibile 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#85130
#85130
108,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX
62 Venduti
24 Recensioni
7 Domande
Transceiver Models:
129 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
25 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW 25GBase-BX-U Compatibile 25GBASE-BX10-U SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifiche
HW Compatible
25GBase-BX-U
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Max Cable Distanza
10km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB BiDi
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-13dBm
Bilancio di Potenza
11dB
Sovraccarico di Ricevitore
2dBm
Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Matching Cavi (2)CDR (1)Serie Dell (1)FS Box (1)Link Upgrade (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
24
0
0
0
0
J***s
Canada
May 24, 2023
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0S***l
United States
January 13, 2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0G***r
United States
December 16, 2022
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente