FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.
Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX.

Brocade 25G-SFP28-BXU Compatibile 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#85122
#85122

≤1W BIDI Simplex LC SMF

108,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX
79 Venduti
24 Recensioni
7 Domande
129 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
25 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Brocade 25G-SFP28-BXU Compatibile 25GBASE-BX10-U SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)

The Brocade 25G-SFP28-BXU Compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-BX throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) using una lunghezza d'onda di 1270nm-TX/1330nm-RX tramite un connettore LC simplex.Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o apparecchio di rete di lunghezza d'onda complementare. Fornisce 25GBASE Ethernet opzione di connettività per 25G Ethernet, telecom e data center. È completamente compatibile con lo standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.

Specifiche
Brocade Compatible
25G-SFP28-BXU
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Max Cable Distanza
10km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB BiDi
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-13dBm
Bilancio di Potenza
11dB
Sovraccarico di Ricevitore
2dBm
Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Compatibile, CPRI, eCPRI

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Matching Cavi (2)CDR (1)Serie Dell (1)FS Box (1)Link Upgrade (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
24
0
0
0
0

J***s

Canada

May 24, 2023
5.0
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

S***l

United States

January 13, 2023
5.0
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

G***r

United States

December 16, 2022
5.0
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente