Dell 407-BBXT Compatibile QSFP+ Modulo Ricetrasmettitore Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE Ethernet e il throughput fino a 150m su OM4 multimode fiber (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 832nm a 918nm tramite un connettore an LC. Fornisce una soluzione Ethernet 40GBASE ad alta densità e bassa potenza per data center, reti informatiche ad alte prestazioni, core aziendali e applicazioni livello di distribuzione. È completamente conforme agli standard QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba-2010 40GBASE-ER4.
![Dell 407-BBXT Compatibile 40GBASE-SR Bi-Direzionale Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-BD-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231110162902pkch9l.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Dell 407-BBXT Compatibile 40GBASE-SR Bi-Direzionale Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-BD-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231110162902pkch9l.jpg)
![Dell 407-BBXT Compatibile 40GBASE-SR Bi-Direzionale Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-BD-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311101629026o6i2s.jpg)
![Dell 407-BBXT Compatibile 40GBASE-SR Bi-Direzionale Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-BD-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212231527051zlaij.jpg)
![Dell 407-BBXT Compatibile 40GBASE-SR Bi-Direzionale Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-BD-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023111016290274f6sd.jpg)
![Dell 407-BBXT Compatibile 40GBASE-SR Bi-Direzionale Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-BD-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221223152710s2azpi.jpg)
Dell 407-BBXT Compatibile 40GBASE-SR Bi-Direzionale Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico
#84635
#84635
340,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-BD-40G
186 Venduti
0 Recensione
2 Domande
Transceiver Types:
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell 407-BBXT Compatibile 40GBASE-SR Bi-Directional Duplex Modulo Ricetrasmettitore Ottico per Ethernet e Data Center (MMF, 832nm - 918nm, 150m, LC)
Specifiche
Dell Compatibile
407-BBXT
Nome del Fornitore
FS
Fattore Forma
QSFP+
Flusso Dati Massimo
40Gbps
Lunghezza d'onda
832nm - 918nm
Distanza Massima Cavo
150m@OM4
Connettore
LC duplex
Media
MMF
Tipo Trasmettitore
VCSEL 850/900nm
Tipo Ricevitore
PIN
DDM/DOM
N/A
Fascia di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
TX Potenza d'uscita
-4~5dBm
Sensibilità del Ricetrasmettitore
<-6dBm
Consumo di Energia
3.5W
Rapporto Estinzione
3.5dB
Formato di Modulazione
NRZ
CDR
Nessuno
Penalità Trasmissione e Dispersione
4dB
Bilancio di Potenza
6dB
Tecnologia di Incapsulamento
COB (chip on board) Incapsulamento
Funzione FEC
Supportato
Protocolli
40G Ethernet, IEEE802.3ba-2010, MSA Conformabile
Applicazione
40 Gigabit Ethernet interconnects, Data Center
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistem di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200604/15912567025ed8a67e92e2a5.08286205.jpeg)
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Applicazione (1)Soluzioni di Connettività (1)MTP vs LC (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente