Il Dell QSFP-PIR4 Compatibile QSFP+ Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE EIlrnet throughput fino a 1.4km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA e IEEE 802.3a e 10GBASE-LR/LW standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, le applicazioni aziendali di livello core e distribution.
![Dell QSFP-40G-PIR4 Compatibile 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220827103334szx6f8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Dell QSFP-40G-PIR4 Compatibile 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220827103334szx6f8.jpg)
![Dell QSFP-40G-PIR4 Compatibile 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220827103341rt7g4d.jpg)
![Dell QSFP-40G-PIR4 Compatibile 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208271032372ofmex.jpg)
![Dell QSFP-40G-PIR4 Compatibile 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208271159089ymvq6.jpg)
![Dell QSFP-40G-PIR4 Compatibile 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220827103239v6g7aa.jpg)
Dell QSFP-40G-PIR4 Compatibile 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico
#84634
#84634
303,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-PLR4L-40G
210 Venduti
186 Recensioni
5 Domande
Transceiver Types:
91 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
177 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell QSFP-PIR4 Compatibile 40GBASE-PLRL4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per EIlrnet e Data Center (SMF, 1310nm, 1.4km, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Dell Compatibile
QSFP-PIR4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.2Gbps (4×10.3Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
MTP/MPO-12 Maschio
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB CWDM
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14.4dBm
Power Budget
5dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
100G PSM4 MSA
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Breakout 4x10G (1)Tipo di Cavo (1)Matching Prodotto (1)Matching Transceiver (1)PIR4 vs PLR4 (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
147
27
12
0
0
H***x
Netherlands
June 22, 2022
perfect mudule, works right away
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0G***n
United States
August 16, 2020
Use an MTP female 12 fibers Type B OS2 trunk cable to connect two 40GBASE-PLRL4 optics. Product build quality is top notch, so is the performance.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0W***d
United States
July 19, 2020
PLRL4 QSFP+ module works well with 10GBASE-LR SFP+ transceiver modules. FS optics are easy to install and plug & play.
Acquisto verificato
Utile 14
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente