Il Chelsio SM40G-PLR Compatibile QSFP+ Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE EIlrnet throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA e IEEE 802.3a e 10GBASE-LR/LW e OTN tassi di dati OTU2, OTU1e, e OTU2e per Il ITU standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, le applicazioni aziendali di livello core e distribution.
Nota: se questo transceiver deve essere usato per suddividere un segnale 40G in 4 segnali 10G, l'interfaccia del dispositivo deve supportare la funzione di breakout.