Ciena QSFP28-PSM4 Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 500m su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver, facile da installare e sostituibile a caldo, è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come i data center, le reti informatiche ad alte prestazioni, le applicazioni core aziendali e quelle a livello di distribuzione.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-PIR4-100G a QSFP-PSM4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Ciena QSFP28-PSM4 Compatibile 100GBASE-PSM4 QSFP28 1310nm 500m OS2 DOM MTP/MPO-12 SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023090813191757d978.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Ciena QSFP28-PSM4 Compatibile 100GBASE-PSM4 QSFP28 1310nm 500m OS2 DOM MTP/MPO-12 SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/images/20230915150108macm6a.jpg)
![Ciena QSFP28-PSM4 Compatibile 100GBASE-PSM4 QSFP28 1310nm 500m OS2 DOM MTP/MPO-12 SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023090813191757d978.jpg)
![Ciena QSFP28-PSM4 Compatibile 100GBASE-PSM4 QSFP28 1310nm 500m OS2 DOM MTP/MPO-12 SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309081319174xfejb.jpg)
![Ciena QSFP28-PSM4 Compatibile 100GBASE-PSM4 QSFP28 1310nm 500m OS2 DOM MTP/MPO-12 SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309081127396zm5i6.jpg)
![Ciena QSFP28-PSM4 Compatibile 100GBASE-PSM4 QSFP28 1310nm 500m OS2 DOM MTP/MPO-12 SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908131917q5wmjv.jpg)
![Ciena QSFP28-PSM4 Compatibile 100GBASE-PSM4 QSFP28 1310nm 500m OS2 DOM MTP/MPO-12 SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda QSFP-PSM4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230908112739gcr97u.jpg)
Ciena QSFP28-PSM4 Compatibile 100GBASE-PSM4 QSFP28 1310nm 500m OS2 DOM MTP/MPO-12 SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR
#84397
#84397
462,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-PSM4-100G
24 Venduti
34 Recensioni
5 Domande
Transceiver Types:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Ciena QSFP28-PSM4 Compatibile 100GBASE-PSM4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Ciena Compatibile
QSFP28-PSM4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
500m
Connettore
MTP/MPO-12
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4x DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-9.4~2dBm
Potenza Minima Ricevitore
-12.66dBm
Power Budget
3.2dB
Sovraccarico del Ricevitore
2dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
FEC Integrato
No
Protocolli
Conformità QSFP28 MSA
Granzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da 3,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912094221eod9kj.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) |
Distanza del Cavo (Max.) | 500m | 200m@OM3 300m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2km | 2km |
Tipo di Cavo | SMF | MMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | DFB | VCSEL | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Chip | Semtech Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Semtech Chip |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet Breakout da 100G a 4x25G | Data Center 100GBASE Ethernet Breakout da 100G a 4x25G 200G to 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet Breakout da 100G a 4x25G 200G to 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet Breakout da 100G a 4x25G |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)4x25G Breakout (3)Applicazione (1)FEC (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
33
1
0
0
0
C***s
United States
November 14, 2023
This module has good performance, plug and play is one of its advantages, and it can be used without additional configuration of connected devices. Its transmission has been very stable for several months, and it is a module worth buying.
Acquisto verificato
Utile 8
Commento 0P***s
United States
November 06, 2023
The QSFP28 module is a fantastic solution for seamlessly upgrading your network from 25G to 100G without the need for additional time and money for new cables. If you have similar demands, I highly recommend this product. It offers excellent value for its price and is a very dependable option.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0B***r
United States
June 05, 2023
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente