Dell 407-BBZX Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo in throughput Ethernet 100GBASE fino a 40km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3ba standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come connessioni di telecomunicazione a 100G, data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Nota: il P/N FS è cambiato da QSFP28-ER4-100G a QSFP-ER4L-100G, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
![Dell QSFP28-100G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240125191037v07b5a.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Dell QSFP28-100G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125191037v07b5a.jpg)
![Dell QSFP28-100G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125191037eyci7t.jpg)
![Dell QSFP28-100G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308161544321d311o.jpg)
![Dell QSFP28-100G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125191037b4czcl.jpg)
![Dell QSFP28-100G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105902xtwvdx.jpg)
![Dell QSFP28-100G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230816154221dtsvga.jpg)
Dell QSFP28-100G-ER4 Compatibile 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#84334
#84334
2.437,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
144 Venduti
33 Recensioni
12 Domande
Transceiver Types:
111 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
277 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell 407-BBZX Compatibile 100GBASE-ER4L QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Dell Compatibile
407-BBZX
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Velocità Massima di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Ondas
1310nm
Distanza Massima di Cavo
25km-40km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4x EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
-2.9~4.5dBm
RX Power
-20.9~-4.9dBm
Consumo d'Energia
≤4.5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Supportato
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnologia d'Imballaggio
BOX Packaging
Formato di Modulazione
4x 25G NRZ
Dimensione del Nucleo
9um/125um
Protocolli
QSFP28 MSA Compliant
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
100G Data Center Application
Ensure stable and efficient long-distance data transmission between the core and spine layers, meeting the deployment needs of large data centers.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202407241537174afb6d.jpg)
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 4.5W , alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione a 100G.
Prestazioni e Qualità Leader per 100G
Con il chip Semtech integrato e i BOX progettati individualmenteBOX progettato individualmente, il ricetrasmettitore QSFP28 offre alta velocità e bassa potenza nei collegamenti 100G.
Semtech Chip
Trasmissione Stabile
≤4.6W
Basso Consumo Energetico
BOX Imballaggio
Alta Affidabilità
Adotta la Tecnologia WDM per Trasmettere i Segnali
Il modulo QSFP 100G EZR4L adotta la tecnologia WDM che consente di multiplexare quattro lunghezze d'onda per trasmettere su una singola fibra, con un notevole risparmio di risorse di fibra ottica.
Testato su Dispositivi Host per Una Comprovata Interoperabilità
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, garantendo così operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816105139ztg469.jpg)
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Test Eye Pattern
Margine Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~71°C
Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
FS BOX configura i transceiver per supportare oltre 200 fornitori online in pochi secondi, risparmiando sui costi grazie alle regolazioni di compatibilità.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza di Cavo (Max.) | 40km | 80km | 40km | 40km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Tecnologia d'Imballaggio | BOX Imballaggio | BOX Imballaggio | BOX Imballaggio | BOX Imballaggio |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Temperature Range | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 to 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Applicazoine | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 101GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)FEC (3)Applicazione (2)100G ER4 vs SR10 (1)Compatibilità (1)FS S5850-48S2Q (1)Maximum Distance (1)MSA (1)Consumo di Energia (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Transmission Distance (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
33
0
0
0
0
R***s
United States
November 07, 2023
Many thanks for assisting in getting this order expediated. The customer service in your company is fantastic. I’m sure the IT department will be using your services again in the future.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0D***r
United States
October 01, 2023
Firstly, we would like to thank you for your help & quick response in the mails. We really appreciate your work responsibility & supporting us that really means a lot to us & our team.
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0R***h
Germany
July 03, 2022
Mit dem Kauf der 100G-Module sind wir immer noch sehr zufrieden.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente