H3C SFP-25G-SR-MM850 Compatibile SFP28 transceiver adopts LC duplex connectors, reaching a link up to 100m over OM4 MMF (70m over OM3). IL SFP28 transceiver modulo supporta l'esecuzione su IL stessa infrastruttura di cablaggio di rete 1G/10G, dando 2,5 volte aumento della velocità almeno, e le funzioni DDM/DOM integrate monitorano lo stato di funzionamento in tempo reale. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato individualmente su una serie di H3C switch, ed è completamente conforme agli standard IL SFP28 MSA, RoHS, CPRI e IL eCPRI. Caratterizzato da basso consumo energetico, alta velocità, questo ricetrasmettitore 25G è ideale per 25G Ethernet, telecom e Centro Dati.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP28-25GSR-85 a SFP-25GSR-85, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiaa Solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
H3C SFP-25G-SR-MM850 Compatibile 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico
Hot #84281
Hot #84281
47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GSR-85
3.3K Venduti
67 Recensioni
7 Domande
8820 In Magazzino DE, Riceverai entro il 23 set., 2024
1172 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
660 in Transito, Riceverai entro il 4 nov., 2024
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
H3C SFP-25G-SR-MM850 Compatibile 25GBASE-SR SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Centro Dati e Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifiche
H3C Compatible
SFP-25G-SR-MM850
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Max Cable Distanza
100m@OM4/70m@OM3
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.9~1.9dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-6dBm
Bilancio di Potenza
-1.9dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.4dBm
Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC, FC FEC
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
DDM/DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Dimensione del Nucleo
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Soluzione per Centro Dati su Piccola Scala
Utilizzare lo Stesso Tipo di Moduli Ottici della Rete Originale per Espandere il Data Center, Evitando l'Aggiunta di Nuovi Tipi di Moduli e Risparmiando sui Costi di Manutenzione della Rete
25G Connettività per Data Center
Caratterizzato da Bassa Potenza, Alta Densità e Alta Velocità, il transceiver SFP28 Offre un Modo Popolare per Aiutarvi a Passare Rapidamente alla Trasmissione 25G.
Prestazioni e Qualità Leader per il 25G
Integrato nel chip Macom, il transceiver SFP28 25G offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 25G. Dotato di un imballaggio COB progettato individualmente..
Chip Macom
Trasmissione Stabile
≤1W
Basso Consumo Energetico
Imballaggio COB
Grande Ermeticità.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Test Approfonditi che Aumentano l'Affidabilità
Qualificati Attraverso un Processo rigoroso con Attrezzature Avanzate per Garantire un'Ottica Affidabile e di Alta Qualità
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti &
CRC
Test Eye Pattern
Margine di Mascheramento >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
Test di Temperatura
0~70°C
Consentono una connettività senza soluzione di continuità per la vostra rete.
Riconfigurazione del ricetrasmettitore per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di stock.
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza di Cavo Massima | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 400m@OM4/300m@OM3 | 30km | 40km |
Media | MMF | SMF | MMF | SMF | SML |
Tipo di Cavo | VCSEL | DFB | VCSEL | DML | EML |
Tecnologia d'Imaballaggio | COB Packaging | BOX Packaging | COB Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
Applicazione | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)4x25G Breakout (1)Backward 10G (1)FS Box (1)Serie HPE (1)I2C Interface (1)Mellanox Cards (1)Ubiquiti Series (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
62
5
0
0
0
S***e
Finland
June 08, 2024
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***l
United States
May 15, 2024
These transceivers report themselves as model JL484A (Aruba 25G SR optic) on Aruba 8360 switches, and we have not had any issues with them so far (we've been using them for a few days now, and Aruba reports them as a supported transceiver).
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***r
United Arab Emirates
November 21, 2023
Durable devices with excellent condition
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente