SFP28 ricetrasmettitore fornisce un throughput di 25GBase-ER fino a 30km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce l'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per 25G Ethernet, telecomunicazioni e data center. È completamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI e eCPRI.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP28-25GER-31(30km) a SFP-25GERL-31, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiaa Solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 25G SFP28 1310nm 30km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore
#82894
#82894
291,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GERL-31
37 Venduti
23 Recensioni
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
25G SFP28 DOM Modulo Ricetrasmettitore Ottico per Data Center e Telecomunicazioni(SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-25GERL-31
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.8Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
30km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DML 1310nm
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
0~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-19dBm
Bilancio di Potenza
19dB
Sovraccarico di Ricevitore
-4dBm
Consumo d'Energia
≤2.2W
Rapporto di Estinzione
4dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocolli
MSA Compliant, CPRI, eCPRI
DDM/DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Core Size
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Personalizzazione del Transceiver per una Piena Compatibilità
Configurazione con FS BOX o con la scheda di codifica e test nell'ambiente di commutazione desiderato per un'interoperabilità ad alte prestazioni.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione.
Selezionare i Tipi di Etichetta
Etichette Colorate in Bianco e Nero o Neutre
Compilare i Dettagli dell'Etichetta
Logo del Marchio, P/N, S/N, Nome del Fornitore
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con lo stato di impianto di test.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto da parte di un team di ingegneri professionisti.
Consente una Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
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
22
1
0
0
0
R***s
United Kingdom
October 21, 2023
The robust build and exceptional performance of FS modules have truly boosted my productivity.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0W***m
United Kingdom
September 23, 2023
When it comes to reliable and efficient switching, FS modules are second to none.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0A***n
Ukraine
August 11, 2023
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Acquisto verificato
Utile 13
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente