100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in interfacce client 100GBASE Ethernet e 4x28G OTN con throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 e OTU4 4I1-9D1F. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecomunicazioni, applicazioni per service provider e rete wireless 5G.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-100/112G-10 a QSFP-LR4-100GM, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Semtech#≤3.5W#100G/112G#Duplex LC#SMF Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202405061221161sfwvl.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Semtech#≤3.5W#100G/112G#Duplex LC#SMF Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405061221161sfwvl.jpg)
![Semtech#≤3.5W#100G/112G#Duplex LC#SMF Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506122116wty7nx.jpg)
![Semtech#≤3.5W#100G/112G#Duplex LC#SMF Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205114420433jgr.jpg)
![Semtech#≤3.5W#100G/112G#Duplex LC#SMF Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405061221169r5r0q.jpg)
![Semtech#≤3.5W#100G/112G#Duplex LC#SMF Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212051144204dyhfm.jpg)
![Semtech#≤3.5W#100G/112G#Duplex LC#SMF Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88667.F.jpg)
Semtech#≤3.5W#100G/112G#Duplex LC#SMF
#82637
#82637
1.339,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR4-100GM
19 Venduti
15 Recensioni
6 Domande
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
15 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
100GBASE-LR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero parte
QSFP-100G-LR4-D
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore forma
QSFP28
Flusso dati
Dual Rate 103.1Gbps e 112Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm*
Massima distanza cavo
10km
Connettore
LC duplex
Media
SMF
Tipo di trasmettitore
4 x LAN WDM DML TOSA
Tipo di ricevitore
4 x PIN ROSA
DDM/DOM
Supportato
Fascia della temperatura comerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potenza d'uscita(100G)
-4.3~4.5dBm
Sensibilità del ricevitore(100G)
<-8.6dBm
Potenza d'uscita(112G)
-0.6~4dBm
Sensibilità del ricevitore(112G)
<-8.4dBm
Consumo di energia
3.5W
Rapporto di estinzione
4dB
Formato di modulazione
NRZ
CDR
TX e RX
Penalità di trasmissione e dispersione
2.2dB
Bilancio di potenza
6.3dB
Tecnologia di incapsulamento
Incapsulamento BOX
Funzione FEC**
Supportato
Protocolli
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Applicazione
100GBASE Ethernet, Telecommunicazioe, 5G Network Mid/Backhaul
Please Note:* 1310nm Lunghezza d'onda range include L0 1295.56nm(1294.53-1296.59nm), L1 1300.05nm(1299.02-1301.09nm), L2 1304.58nm(1303.54-1305.63nm), L3 1309.14nm(1308.09-1310.09nm)** Non impiega l'uso di FEC, conforme alla specifica IEEE 100GBASE-LR4.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200514/15894368045ebce184362a96.19417324.jpeg)
Caratteristiche
Rendi il modulo la tua scelta per soluzioni di rete ad alta affidabilità
1
Marche compatibili personalizzate
Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testata nel nostro centro di prova .
2
Etichetta personalizzata
Il servizio di etichette personalizzate online ti consente di creare rapidamente e facilmente la tua etichetta.
Prodotti personalizzati per le tue esigenze
Tecnologia d'imballaggio | BOX | BOX | COB | COB |
Velocità dei dati (Max) | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) 112Gbps (4x 28Gbps) | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) | 103.1Gbps |
Distanza del cavo (Max) | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF |
Lunghezza d'onda | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1310nm |
Potenza di TX | -4.3~4.5dBm @100G -0.6~4dBm @112G | -4.3~4.5dBm | -4.3~4.5dBm | -1.4~4.5dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-8.6dBm @100G <-8.4dBm@112G | <-10.6dBm | <-10.6dBm | <-7.7dBm |
Sovraccarico del ricevitore | 4.5dBm @100G 4dBm @112G | 4.5dBm | 4.5dBm | 4.5dBm |
Consumo energetico | 3.5W | 3.5W | 4W | 4.5W |
Formato della modulazione | NRZ | NRZ | NRZ | PAM4 |
Applicazione | Telecom, Data Center, 100G Ethernet e 112G OTN OTU4 | Telecom, Data Center, 100G Ethernet | Data Center, 100G Ethernet | Data Center, 100G Ethernet, Breakout da 400G a 100G |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Applicazione (1)Auto-negotiation (1)Conventional vs Dual Rate (1)Doppio Tasso (1)FEC (1)Matching Cavi (1)OTU4 (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
15
0
0
0
0
W***h
United States
May 10, 2023
I have to say – your website is the best website I have ever worked with.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0B***e
Australia
May 04, 2023
I really like fs.com, you are so fast and also the quality is good.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0H***r
United States
April 26, 2023
We have been happy with the quality of your modules. Thanks for your time.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente