Juniper Networks Compatibile SFP transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 2km su fibra MMF duplex LC. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) Juniper, ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), le Reti LAN e SAN aziendali, le Reti LAN e SAN dei Data Center e altri collegamenti ottici.
![Juniper Networks JX-SFP-1GE-SX-2 Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver per MMF Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230811094918qytijr.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks JX-SFP-1GE-SX-2 Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver per MMF Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811094918qytijr.jpg)
![Juniper Networks JX-SFP-1GE-SX-2 Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver per MMF Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308110949189dd875.jpg)
![Juniper Networks JX-SFP-1GE-SX-2 Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver per MMF Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811094918rogj4u.jpg)
![Juniper Networks JX-SFP-1GE-SX-2 Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver per MMF Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308110949189hjuxp.jpg)
![Juniper Networks JX-SFP-1GE-SX-2 Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver per MMF Questa immagine riguarda SFP1G-SX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023081109491859yb0k.jpg)
Juniper Networks JX-SFP-1GE-SX-2 Compatibile 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Modulo Ottico Transceiver per MMF
#75796
#75796
15,86 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-SX-31
1.5K Venduti
43 Recensioni
8 Domande
Transceiver Models:
1182 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 lug., 2024
506 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks Compatibile 1000BASE-SX SFP Modulo Transceiver (MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP1G-SX-31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Connettore
Duplex LC
Distanza Massima del Cavo
2km
Media
SMF/MMF
Lunghezza d'Onda
1310nm
Modulazione
NRZ
Consumo di Energia
< 1W
Tipo di Trasmettitore
FP
Tipo di Ricevitore
PIN-TIA
Potenza TX
-9~-3dbm
Sensibilità del Ricevitore
< -21dBm
BER
1E-12
Supporto DOM
Sì
Protocolli
SFF-8472
MSA
IEEE 802.3
MSA
IEEE 802.3
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202207291613540s1rga.jpg)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807151015n3p3yh.jpg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Backward 1G (1)Connessione (1)Juniper Series (1)Matching Cavi (1)Maximum Distance (1)Network Upgrading (1)Protocols (1)UPC Interface (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
43
0
0
0
0
C***s
Australia
July 04, 2024
Parts came quickly and well packaged
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0W***n
Mexico
December 06, 2023
Fully compatible and without any incident.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0F***n
Denmark
December 07, 2022
The module works with no issues , my application for them are a bit different as they are used in my high-end setup used in streaming music .
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente