![Generico Compatibile 10GBASE-BX BiDi XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/75622.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile 10GBASE-BX BiDi XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75622.main.jpg)
![Generico Compatibile 10GBASE-BX BiDi XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75622.B.jpg)
![Generico Compatibile 10GBASE-BX BiDi XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75622.C.jpg)
Generico Compatibile 10GBASE-BX BiDi XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#75622
#75622
230,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10G-BX
65 Venduti
17 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
10GBASE-BX XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
XFP-10G-BX
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-5~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
9
7
1
0
0
E***y
United States
November 19, 2016
EX-XFP-10GE-BX23 is compatible with my Juniper EX4200 switch, thank you for offering me such a products at thereasonable price. Just keep your work up!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0T***y
Australia
October 06, 2016
There is no need to spend three or four times more money to buy the same quality original-brand transceivers. These compatible XFP transceivers are great.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0W***n
United States
July 15, 2016
Great product and service
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente