Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile 10GBASE-LRM XFP 1310nm 220m DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver
#75619
#75619
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10GLRM-31
7 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
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
10GBASE-LRM XFP Modulo Ottico Transceiver (MMF, 1310nm, 220m, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
XFP-10GLRM-31
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
220m su OM3 MMF
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
MMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-6.5~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<0.5dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
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
J***a
United States
January 10, 2019
Perfect as described, Fast delivery, great doing business. Thank you.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***l
United States
September 17, 2018
Service was very good, needed to cancel an order and do a new one and they help me trough it . Thank you.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente