FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.
Questa immagine riguarda XFP-10GLR-31.

Generico Compatibile 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

Hot #75616
Hot #75616

Semetch DFB <1.5W Duplex LC SMF

84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10GLR-31
572 Venduti
458 Recensioni
2 Domande
93 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
30 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

10GBASE-LR XFP Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

XFP transceiver fornisce fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore LC. L'XFP multirate supporta applicazioni Ethernet 10GBASE-LR e 10GBASE-LW e applicazioni POS OC-192/STM-64 a corto raggio (SR-1). Questo transceiver è conforme alle attuali specifiche XFP Multi-Source Agreement (MSA), 10-Gigabit Ethernet 10GBASE-LR/LW per IEEE 802.3ae e 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. Supporto del Monitoraggio Ottico Digitale (DOM) che consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni di trasporto di data center, armadi di cablaggio aziendali e fornitore di servizi.

Specifiche
Numero di Parte
XFP-10GLR-31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza del Cavo
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12.6dBm
Powerbudget
6.6dB
Sovraccarico del Ricevitore
0dBm
Consumo Energetico Tipico
≤1.5W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Dimensione del Nucleo
9/125 µm
Modulazione
NRZ
Protocolli
IEEE 802.3ae, XFP MSA
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Prestazioni e Qualità Leader per 10G
Grazie al chip Semetch integrato, il transceiver XFP 10G offre prestazioni elevate e basso consumo nei collegamenti 10G.
Semetch Chip
Trasmissione Stabile
≤1.5W
Basso Consumo Energetico
Multi-tasso
Ampia Applicabilità
Eccellenza su Misura con l'Imballaggio TO-Can

Grazie al design del pacchetto TO-can, il transceiver ha grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e data center.

Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete

Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per funzionare con marche diverse, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.

Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
Duplex LC
Duplex SC
Duplex SC
Distanza di Cavo (Max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Chip
Semtech
Semtech
Semtech
Consumo di Energia
≤1.5W
≤4W
≤1.5W
Protocolli
XFP MSA, IEEE 802.3ae
X2 MSA, IEEE 802.3ae
XPK MSA, IEEE 802.3ae
Applicazione
10GBASE-LR/LW Ethernet, SONET OC-192/SDH STM-64
SONET/SDH e Ethernet
10G Ethernet e Data Center
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
353
78
27
0
0

A***s

United States

December 06, 2023
5.0
No issues at all after many months. Awesome and worked as expected on cisco switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***r

United States

October 15, 2023
5.0
Awesome and worked as expected on cisco switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

N***e

United States

October 08, 2023
5.0
Delivers the 10g bandwidth we bought it for in a compact and easy to use form factor.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente