Il 1000BASE-BX SFP transceiver fornisce fino a 80km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1490nm-TX/1570nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
![Generico Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202210171715457tqq6j.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210171715457tqq6j.jpg)
![Generico Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017171543stkx8l.jpg)
![Generico Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75353.C.jpg)
![Generico Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75353.D.jpg)
![Generico Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75353.E.jpg)
Generico Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1570nm-RX 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#75353
#75353
145,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX80
12 Venduti
12 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 24 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1570nm-RX, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-GE-BX80
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1570nm-RX
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-2~3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200401/15857284895e844be96f9309.57729862.jpeg)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Conventional vs BIDI (1)Data Rate (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Work with DWDM Mux (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
11
1
0
0
0
R***s
Netherlands
May 09, 2022
excellent service
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***o
United Kingdom
May 02, 2016
The service is great and love all the products ordered.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***n
United States
April 08, 2016
Great experience...great price...great service
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente