FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.

Generico Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#75350
#75350

≤ 1W BIDI Simplex LC SMF

28,06 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX40
1.1K Venduti
43 Recensioni
5 Domande
72 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 lug., 2024
130 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 30 lug., 2024
30 in Transito, Riceverai entro il 12 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 40km, LC, DOM)

Il 1000BASE-BX SFP transceiver fornisce fino a 40km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1550nm-TX/1310nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività Ethernet 1000BASE per Fast Ethernet, Telecom e Data Center.

Nota: il transceiver di colore giallo o viola viene spedito in modo casuale a causa dei diversi lotti. E la qualità è la stessa.

Specifiche
Numero di Parte
SFP-GE-BX40
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1550nm-TX/1310nm-RX
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-5~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato in trasmissioni a breve distanza, si prega di abbinare l'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 20km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Conventional vs BIDI (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Work with DWDM Mux (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
37
4
2
0
0

H***n

Spain

May 17, 2020
5.0
Bought these transceivers for my Raisecom switches. Also asked my AM for whether the products can work normally on my switches, she was very warmhearted and prompt in her service. When I plugged the modules into my switches, they worked great and I have not noticed any issues so far! Would order from FS again!
Acquisto verificato
Utile 19
Commento 0

J***o

United States

April 29, 2020
5.0
I like the service here so much! I was looking for the 1G BiDi SFP modules for my Cisco switches to transmit data over a 60km link distance. So I asked my AM for some suggestions, she gave me very prompt responses. This transceiver can reach a distance of 80km, which extremely suits my needs. No problems encountered after I inserted these modules on my switches.
Acquisto verificato
Utile 20
Commento 0

T***h

United States

June 06, 2018
5.0
I received my items quickly. Customer service is excellent. The items received were accurate. I will definitely shop with FS.com again. Thanks again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente