Il 1000BASE-BX SFP transceiver fornisce fino a 40km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1490nm-TX/1310nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
![Generico Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202210171708023oepp8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210171708023oepp8.jpg)
![Generico Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017170758b2ee5a.jpg)
![Generico Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75348.C.jpg)
![Generico Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75348.D.jpg)
![Generico Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75348.E.jpg)
Generico Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#75348
#75348
28,06 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX40
799 Venduti
25 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
124 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 lug., 2024
233 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 26 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-GE-BX40
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-5~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200401/15857283405e844b549aa045.37997271.jpeg)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Conventional vs BIDI (1)HPE OfficeConnect (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Work with DWDM Mux (1)Zhone Series (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
22
2
1
0
0
T***r
Australia
May 15, 2020
Recently decided to upgrade our network switches to run fiber interconnects, but we have no idea about selecting the suitable SFP modules. What we wanted is the receiver sensitivity of the transceiver must be below 28dBm. So we asked our AM for help. She recommended this product with a receiver sensitivity no more than 23dBm, which can suit our demands. After receiving the package, we attached them in a few minutes and they were up and running from the very second they got turned on. They have now been in use for a while and are easily recommended for business use. Much thanks to our AM!
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0B***r
Canada
April 27, 2020
This isn’t the first time I've ordered products here. The service they provided was out of my expectations. All FS guys were very professional and gave me a quick response to every problem I encountered. Also the modules can work flawlessly with my Cisco gear. Would recommend FS to my friends.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0F***e
United States
September 04, 2017
FS.COM has helpd me catch up with my project. Actually I placed the order from other place at first, but they don't have stock , so I canceled that order and turned to FS.COM. Very happy with the fast delivery and the parts I needed. FS.COM is a good place for fiber products and never lets me down.
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente