FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-80.

Generico Compatibile C57 10G DWDM SFP+ 100GHz 1531.9nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione

Hot #74837
Hot #74837

Semtech EML BOX Trasmissione ≤1.6W ITU C17-C61

389,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
171 Venduti
1.3K Recensioni
6 Domande
3 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
25 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
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
10G DWDM SFP+ 100GHz Modulo Transceiver (SMF, 1531.9nm, 80km, LC, DOM)

Generic Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 80km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Le funzioni di diagnostica digitale sono accessibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili come specificato nella norma SFF-8472, che consente l'accesso in tempo reale ai parametri operativi. Questo transceiver utilizza il TOSA (Transmitter Optical Sub-Assembly) di Sumitomo, che garantisce prestazioni costanti ed è conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) per una perfetta integrazione di rete.

Il modulo è un transceiver in fibra per un'ampia varietà di switch, router e altre apparecchiature. Consente alle aziende e ai service provider di fornire servizi LAN e WAN a 10 Gbps scalabili e facili da implementare nelle loro reti.

Specifiche
Part Number
DWDM-SFP10G-80
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso di Dati
10 Gbps
Lunghezza d'Onda
1531.9nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML DWDM
Potenza TX
1-5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Powerbudget
24dB
Sovraccarico del Ricevitore
-7dBm
Media
SMF
Consumo di Energia
<1.6W
Rapporto di Errore di Bit (BER)
1E-12
Rapporto di Estinzione
>8.2dB
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
MTBF
1,000,000 Ore
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Peso
0.07kg
Garanzia
5 Anni
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per trasmissioni a breve distanza, abbinarlo all'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere ricetrasmettitori ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Prestazioni e Qualità Leader per il 10G
Con il Chip Semtech Drive Integrato, il transceiver SFP+ offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 10G.
Chip Semtech Drive
Trasmissione Stabile
≤1.6W
Basso Consumo Energetico
DWDM EML Laser
Garantire le Prestazioni
Trasmissione DWDM a Lungo Raggio ad Alta Capacità
La soluzione utilizza il DWDM per trasmettere segnali di diverse lunghezze d'onda su un'unica fibra, massimizzando l'utilità della fibra e generando risparmi.
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 1,6W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Utilizzando l'FS BOX per la riconfigurazione, il transceiver può essere perfettamente compatibile con quasi tutti i fornitori.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1086
217
88
0
0

C***t

United States

February 11, 2023
5.0
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***e

United States

February 11, 2023
5.0
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***n

United States

June 15, 2022
5.0
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente