FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP10G-40.

Generico Compatibile C57 10G DWDM SFP+ 100GHz 1531.9nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione

Hot #74793
Hot #74793

Semtech EML BOX Trasmissione ≤1.6W ITU C17-C61

315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
134 Venduti
1.2K Recensioni
6 Domande
6 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 13 ago., 2024
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
10G DWDM SFP+ 100GHz Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1531.9nm, 40km, LC, DOM)

Specifications
Numero di Parte
DWDM-SFP10G-40
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso di Dati
10 Gbps
Lunghezza d'Onda
1531.9nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML DWDM
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-16dBm
Powerbudget
15dB
Sovraccarico del Ricevitore
0dBm
Media
SMF
Consumo di Energia
<1.6W
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Rapporto di Estinzione
>6dB
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato in trasmissioni a breve distanza, si prega di abbinare l'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 20km
≤ 30km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere ricetrasmettitori ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.7
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    949
    238
    99
    0
    0

    R***a

    Australia

    July 03, 2022
    5.0
    The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
    Acquisto verificato
    Utile 10
    Commento 0

    R***a

    United States

    July 03, 2022
    5.0
    FS.com has outstanding customer service, and I would recommend it.
    Acquisto verificato
    Utile 10
    Commento 0

    Y***e

    United States

    July 02, 2022
    5.0
    Yes, the FS Transceivers worked fine. Client ordered 4 more and also noted that this particular solution we’ve recommended will likely be repeated for other offices.
    Acquisto verificato
    Utile 10
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente